MULTI 20

MULTI 20

Air compressed/Water

Einsatzgebiet

Pressluft- und Wasserschlauch für industrielle Anwendungen.

Übersicht

Seele

SBR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textilgeflechte

Decke

SBR, schwarz, glatt

Einsatztemperatur

-30°C to +70°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele und Decke, R≤1MΩ/lg (R≤10^6Ω/lg).

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

6

14

20.0

60

20

0.19

40

5513831

8

16

20.0

60

30

0.23

40

5513832

10

17

20.0

60

40

0.24

40

5513833

13

22

20.0

60

55

0.38

40

5513834

16

25

20.0

60

70

0.45

40

5513835

19

29

20.0

60

80

0.58

20

5513836

19

29

20.0

60

80

0.58

40

5513837

25

36

20.0

60

100

0.82

40

5513838

32

44

20.0

60

320

0.95

40

5513839

38

52

20.0

60

380

1.2

40

5513840

51

65

20.0

60

510

1.68

40

5513841

63

79

20.0

60

630

2.34

40

5513842

76

92

20.0

60

760

2.8

40

5513843

102

120

20.0

60

1020

4.14

40

5513844

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download