MAXAIR - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

MAXAIR

Einsatzgebiet

Pressluftschlauch zur Ausrüstung von Kompressoren und Druckluftwerkzeugen. Geeignet für Gase: Druckluft in allen Arbeitsbereichen, Sauerstoff (nur mit Schläuchen bis NW 25mm), Inertgas (Argon, Stickstoff, Kohlendioxid) in der Schweißtechnik, Schutzgas beim Lichtbogenverfahren und für diverse Flüssigkeiten wie, saures und basisches Betriebswasser, wässrige Lösungen und Emulsionen für den Pflanzenschutz (Pilz- und Unkrautvertilgung, Schädlingsbekämpfung) und das Desinfizieren bzw. Tünchen von Gebäuden.

Technische Merkmale

Außergewöhnliche Witterungsbeständigkeit und Unempfindlichkeit. Geringes Gewicht und flexible Konstruktion, einfache Handhabung.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

SBR, schwarz, glatt

Karkasse

2 synthetische Textileinlagen von hoher Reißfestigkeit

Decke

SBR, schwarz, glatt von 5 bis 25mm, fein stoffgemustert von 30 bis 100mm

Einsatztemperatur

-40°C to +70°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele und Decke, R<10^6Ω/m.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

6

±0.4

3.0

-

12

±0.5

15.0

50

24

0.13

20

0061321

6

±0.4

3.0

-

12

±0.5

15.0

50

24

0.13

40

0061322

6

±0.4

3.0

-

12

±0.5

15.0

50

24

0.13

120

0061323

7

±0.5

3.0

-

13

±0.6

15.0

50

26

0.15

20

0061324

7

±0.5

3.0

-

13

±0.6

15.0

50

26

0.15

40

0061325

7

±0.5

3.0

-

13

±0.6

15.0

50

26

0.15

120

0061326

8

±0.5

3.0

-

14

±0.6

15.0

50

28

0.16

20

0061327

8

±0.5

3.0

-

14

±0.6

15.0

50

28

0.16

40

0061328

8

±0.5

3.0

-

14

±0.6

15.0

50

28

0.16

80

5503090

7040

8

±0.5

3.0

-

14

±0.6

15.0

50

28

0.16

120

0061329

9

±0.5

3.5

-

16

±0.6

15.0

50

34

0.22

20

0061330

9

±0.5

3.5

-

16

±0.6

15.0

50

34

0.22

40

0061331

9

±0.5

3.5

-

16

±0.6

15.0

50

34

0.22

120

0061332

10

±0.5

3.5

-

17

±0.6

15.0

50

38

0.23

20

0061333

10

±0.5

3.5

-

17

±0.6

15.0

50

38

0.23

40

0061334

10

±0.5

3.5

-

17

±0.6

15.0

50

38

0.23

120

0061335

13,4

±0.6

3.6

-

20,6

±0.7

15.0

50

60

0.3

20

5500043

13,4

±0.6

3.6

-

20,6

±0.7

15.0

50

60

0.3

80

5500045

16,4

±0.7

4.6

-

25,6

±0.8

15.0

50

70

0.48

20

5500046

16,4

±0.7

4.6

-

25,6

±0.8

15.0

50

70

0.48

40

5500047

16,4

±0.7

4.6

-

25,6

±0.8

15.0

50

70

0.48

80

5500048

19,4

±0.7

4.6

-

28,6

±0.8

15.0

50

80

0.55

20

5500049

19,4

±0.7

4.6

-

28,6

±0.8

15.0

50

80

0.55

40

5500050

19,4

±0.7

4.6

-

28,6

±0.8

15.0

50

80

0.55

80

5500051

25

±1.0

5.0

-

35

±1.1

15.0

50

100

0.74

20

5500052

25

±1.0

5.0

-

35

±1.1

15.0

50

100

0.74

40

5500053

25

±1.0

5.0

-

35

±1.1

15.0

50

100

0.74

80

5500054

30

-

5.5

±1.0

41

±2.0

10.0

40

300

0.89

20

0200155

30

-

5.5

±1.0

41

±2.0

10.0

40

300

0.89

40

0200154

32

-

5.5

±1.0

43

±2.0

10.0

40

320

0.94

20

0200158

32

-

5.5

±1.0

43

±2.0

10.0

40

320

0.94

40

0200157

35

-

6.0

±1.0

47

±2.0

10.0

40

350

1.13

20

0200161

35

-

6.0

±1.0

47

±2.0

10.0

40

350

1.13

40

0200160

38

-

6.0

±1.0

50

±2.0

10.0

40

380

1.21

20

0122111

200

38

-

6.0

±1.0

50

±2.0

10.0

40

380

1.21

40

0200163

200

40

-

6.5

±1.0

53

±2.0

10.0

40

400

1.39

20

0200167

40

-

6.5

±1.0

53

±2.0

10.0

40

400

1.39

40

0200166

50

-

7.5

±1.25

65

±2.5

10.0

40

500

1.96

20

0200173

50

-

7.5

±1.25

65

±2.5

10.0

40

500

1.96

40

0200172

60

-

7.5

±1.25

75

±2.5

10.0

40

600

2.3

20

0200179

60

-

7.5

±1.25

75

±2.5

10.0

40

600

2.3

40

0200178

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Maintenance Brochure

Industrial Maintenance Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte