KLEGAINE GSV - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLEGAINE GSV

Einsatzgebiet

Hoch flexibler, robuster Schlauch für vielseitige Zwecke wie z.B. Förderung von Luft, Staub und Abgasen.

Technische Merkmale

Geringes Gewicht und leichte Hand-habung. Mehrlagige Ausführung und Stahlspriale für hohe Flexibilität. Knickfest durch geringen Biegeradius, so da0 optimaler Durch- fluß gewährleistet ist. Hohe Reißfestigkeit und hoher Biegewiderstand auf Grund axialer und spiralförmiger Garne. Doppelwandigkeit bietet gute Abriebfestigkeit. Spezielles Design, einzigartiges Produkt.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

PVC, schwarz

Karkasse

axial und spiralförmig verstärkte Synthektikfaser, sichtbare Stahlspirale, garne mit in die Wand eingearbeitete PVC-beschichtete

Decke

PVC, transparent, gewellt

Einsatztemperatur

-5°C to +80°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Nicht leitfähig, Beide Enden der Spirale können mit der Kupplung verbunden werden, wenn Leitfähigkeit erforderlich ist.

Schlaucharmaturen

Standard: Einbindung mit Clamp. Option: schwarze PVC -Kupplungen können in den Schlauch geschraubt werden, linksgängiges Gewinde, ID 25, 32, 38, 51, 63mm auf Anfrage.

Zusatzinformationen

Technische Merkmale gelten für den Einsatz bis +20°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Betriebsdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

25

0.65

±0.05

1.7

0.40

12

0.23

15

0085273

29

0.65

±0.05

1.6

0.35

12

0.24

15

0085274

30

32

0.65

±0.05

1.5

0.35

16

0.27

15

0085275

35

0.65

±0.05

1.4

0.30

16

0.34

15

0070721

30

38

0.65

±0.05

1.4

0.30

20

0.37

15

0085276

41

0.65

±0.05

1.4

0.30

20

0.4

15

0085277

44

0.65

±0.05

1.3

0.28

22

0.43

15

0085278

30

51

0.65

±0.05

1.3

0.28

23

0.49

15

0085279

60

0.65

±0.05

1.0

0.25

25

0.55

15

0084012

15

63

0.65

±0.05

1.0

0.25

32

0.61

15

0200096

15

70

0.65

±0.05

0.9

0.20

35

0.7

10

0070722

10

76

0.65

±0.05

0.8

0.18

35

0.85

10

0085232

10

80

0.65

±0.05

0.7

0.18

36

0.98

10

0085233

10

89

0.65

±0.05

0.7

0.17

36

0.98

10

0085234

10

102

0.65

±0.05

0.6

0.15

36

1.16

10

0085235

10

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Ducting Hoses Brochure

Industrial Ducting Hoses Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte