KLEGAINE GRV - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLEGAINE GRV

Einsatzgebiet

Hochbelastbar bei Luft, Staub und Abgasen. Besonders geeignet für mobile Anwendungen (Sanitäreinrichungen ohne Druck: Mobile home, Boot, Caravan, Stand, etc.), wenn ständige Beweglichkeit gefragt ist. Kabelumantelung.

Technische Merkmale

Robust und leichte Handhabung. Sehr gute Flexibilität. PVC-Spirale, kälteschlagfest. Sehr glatte Seele für optimalen Durchfluß. Hervorragende Beständigkeit gegen viele industriell genutzten Chemikalien von niedriger Konzentration und in Dampfform. Feuerbeständiges Werkstoff.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Elastic PVC wall, grey, very smooth inside.

Seele

null

Karkasse

Kälteschlagfeste, eingearbeitete PVC-Spirale

Decke

null

Einsatztemperatur

-10°C to +60°C.

Norm und Zulassung

UL 94-V0 (feuerbeständig).

Schlaucharmaturen

Standard: Einbindung mit Clamp. Schlauchenden auf Kupplungen aufschraubbar

Zusatzinformationen

Technische Merkmale gelten für den Einsatz bis +20°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Betriebsdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

20

±0.5

0.7

+0.2/-0.1

1.5

0.6

30

0.17

25

5009010

25

25

±0.5

0.7

+0.2/-0.1

1.5

0.6

38

0.18

25

5009011

25

30

±0.5

0.7

+0.2/-0.1

1.4

0.55

45

0.22

25

5009012

25

32

±0.5

0.8

+0.2/-0.1

1.4

0.5

48

0.24

25

5009013

25

35

±1.0

0.8

+0.2/-0.1

1.3

0.5

53

0.27

25

5009014

25

38

±1.0

0.8

+0.2/-0.1

1.3

0.5

57

0.28

25

5009015

25

40

±1.0

0.9

+0.2/-0.1

1.3

0.5

60

0.31

25

5009016

25

45

±1.0

0.9

+0.2/-0.1

1.3

0.5

68

0.37

25

5009017

25

51

±1.0

0.9

+0.2/-0.1

1.3

0.5

75

0.43

25

5009018

25

60

±1.0

0.9

+0.2/-0.1

1.2

0.45

90

0.53

25

5009019

25

63

±1.0

0.9

+0.2/-0.1

1.1

0.45

95

0.53

25

5009020

25

70

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

1.1

0.45

105

0.57

25

5009021

25

76

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

1.1

0.4

113

0.63

25

5009022

25

80

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

1.0

0.4

120

0.75

25

5009023

25

90

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

1.0

0.4

135

0.78

25

5009024

25

100

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

1.0

0.4

150

0.96

25

5009025

25

102

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

1.0

0.4

150

0.97

25

5009026

25

120

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

0.7

0.35

180

1.2

10

5009027

10

125

±1.5

1.0

+0.2/-0.1

0.7

0.35

188

1.35

10

5009028

10

140

±1.5

1.1

+0.2/-0.1

0.5

0.35

210

1.62

10

5009029

10

152

±2.0

1.1

+0.2/-0.1

0.5

0.35

225

1.75

10

5009030

10

160

±2.0

1.2

+0.2/-0.1

0.5

0.35

240

1.9

10

5009031

10

180

±2.0

1.2

+0.2/-0.1

0.4

0.3

270

2.05

10

5009032

10

200

±2.0

1.3

+0.2/-0.1

0.3

0.3

300

2.5

10

5009033

10

250

±2.0

1.5

+0.2/-0.1

0.3

0.3

375

3.45

10

5009034

10

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Ducting Hoses Brochure

Industrial Ducting Hoses Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte