KLEGAINE GCV - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLEGAINE GCV

Einsatzgebiet

Strapazierfähige glatte Seele, ideal für die Förderung von Luft, Abgasen, Staub und schwach abrasiven Materialien wie z.B. Sägemehl. Die Flexibiliät und Haltbarkeit dieses Schlauches ist eine hervorragende und wirtschaftliche Lösung für entsprechende Anwendungen.

Technische Merkmale

Geringes Gewicht und leichte Handhabung. Doppelwandige Konstruktion bietet hervorragende Lebensdauer. PVC- beschichtete Sfahlspirale bietet hohe Flexibilität und Lebensdauer. Glatte Seele für optimierten Durchfluß.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

PVC wall, blue, smooth inside.

Seele

null

Karkasse

Weiße PVC-beschichtete Federdraht-Stahlspirale

Decke

null

Einsatztemperatur

-10°C to +80°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Nicht leitfähig, Beide Enden der Spirale können mit der Kupplung verbunden werden, wenn Leitfähigkeit erforderlich ist.

Schlaucharmaturen

Standard: Einbindung mit Clamp.

Zusatzinformationen

Technische Merkmale gelten für den Einsatz bis +20°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Betriebsdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

20

0.5

±0.03

1.9

0.55

20

0.11

10

5007806

10

25

0.5

±0.03

1.7

0.45

25

0.15

10

5007807

10

30

0.5

±0.03

1.6

0.40

30

0.22

10

5007808

10

32

0.5

±0.03

1.5

0.35

32

0.22

10

5503186

10

35

0.5

±0.03

1.4

0.30

35

0.22

10

5007809

40

0.5

±0.03

1.4

0.30

40

0.28

10

0201397

45

0.5

±0.03

1.3

0.30

45

0.26

10

0085506

10

50

0.5

±0.03

1.3

0.28

50

0.29

10

0201398

51

0.5

±0.03

1.3

0.28

51

0.3

10

5009004

60

0.5

±0.03

1.1

0.25

60

0.5

10

0201399

63

0.5

±0.03

1.0

0.25

63

0.54

10

5503189

10

65

0.5

±0.03

1.0

0.25

65

0.56

10

0085348

70

0.5

±0.03

1.0

0.25

70

0.56

10

0201400

75

0.5

±0.03

0.8

0.20

75

0.63

10

0201414

10

76

0.5

±0.03

0.8

0.20

76

0.65

10

5009005

80

0.5

±0.03

0.8

0.18

80

0.7

10

0201401

90

0.5

±0.03

0.7

0.15

90

0.76

10

0201415

100

0.6

±0.03

0.6

0.15

100

0.79

10

0201402

102

0.6

±0.03

0.6

0.15

102

0.82

10

5009006

10

110

0.6

±0.03

0.5

0.14

110

0.84

10

0201416

120

0.6

±0.03

0.4

0.13

120

0.85

10

0201403

125

0.6

±0.03

0.4

0.12

125

0.98

10

0201404

130

0.6

±0.03

0.4

0.12

130

0.98

10

0201417

10

140

0.6

±0.03

0.3

0.12

140

1.05

10

0201405

150

0.6

±0.03

0.25

0.10

150

1.18

10

0201406

160

0.75

±0.03

0.25

0.10

160

1.35

10

0201409

180

0.75

±0.03

0.2

0.10

180

1.48

10

0201418

10

200

0.75

±0.03

0.2

0.09

200

1.69

10

0201410

203

0.75

±0.03

0.2

0.09

203

1.7

10

5009007

10

250

0.8

±0.03

0.12

0.08

250

2.1

10

0201411

300

0.8

±0.03

0.1

0.06

300

2.52

10

0201419

350

0.8

±0.03

0.1

0.03

350

2.93

10

0085203

10

400

1.0

±0.03

0.08

0.02

400

3.39

5

5009008

5

500

1.0

±0.03

0.06

0.01

500

4.1

5

5009009

5

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Ducting Hoses Brochure

Industrial Ducting Hoses Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte