CALIKLER HT - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CALIKLER HT

Heissluftkompressorschlauch

Einsatzgebiet

Heissluftkompressorschlauch für Verbindungen an Silofahrzeugen z.B. zwischen Trockenkompressor und Auflieger an Silofahrzeugen.

Technische Merkmale

Hohe Flexibilität und gutes Biegeverhalten. Gute Heissluftbeständigkeit. Förderung von PVC-Granulaten und Lebensmitteln durch weiße Seele möglich.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

EPDM-Kautschuk, weiß, glatt

Karkasse

synthetische Textilgeflechte von hoher Hitzebeständigkeit mit Stahlspiralen

Decke

EPDM-Kautschuk, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +180°C., Spitze bis +240°C

Schlaucharmaturen

Alle für diese Einsätze geeigneten handelsüblichen Schlaucharmaturen: Guillemin, Storz usw. Montierbar mit Band ‘It-schellen, Schalenkupplungen oder Einpressarmaturen.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

50

7.0

±1

64

±1.5

3.0

18

0.8

125

1.81

20

0060213

50

7.0

±1

64

±1.5

3.0

18

0.8

125

1.81

40

0060212

55

6.5

±1

68

±1.5

3.0

18

0.8

140

1.84

20

0200589

120

55

6.5

±1

68

±1.5

3.0

18

0.8

140

1.84

40

0200588

120

60

6.5

±1

73

±1.5

3.0

18

0.8

150

1.98

20

0070666

120

60

6.5

±1

73

±1.5

3.0

18

0.8

150

1.98

40

0070667

120

70

7.0

±1

84

±1.5

3.0

18

0.8

210

2.63

20

0200591

70

7.0

±1

84

±1.5

3.0

18

0.8

210

2.63

40

0200590

120

75

7.5

±1

90

±1.5

3.0

18

0.8

225

2.96

20

0060215

75

7.5

±1

90

±1.5

3.0

18

0.8

225

2.96

40

0060214

89

7.0

±1

103

±1.5

3.0

18

0.8

310

3.26

20

0200593

89

7.0

±1

103

±1.5

3.0

18

0.8

310

3.26

40

0200592

120

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline  

Download (pdf)

Produktsortiment