AIRFLAT - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

AIRFLAT

Abgas

Einsatzgebiet

Pressluftschlauch zur Ausrüstung von Kompressoren und Druckluftwerkzeugen in vielen Anwendungsbereichen. Auch geeignet für den Transport von Wasser, insbesondere wenn lange Schläuche benötigt werden.

Technische Merkmale

Leichte Handhabung, einfache Lagerhaltung, flach aufrollbar. Hohe Zugfestigkeit und hervorragende Adhäsion zwischen Decke und Karkasse. Verfügbar in Längen bis zu 200m. Beständig gegen ölhaltige Luft. Hohe Flexibilität unter Druck. Sehr widerstandsfähiger Schlauch, auch für den rauhen Einsatz geeignet.

Übersicht

Seele

ölbeständiges NBR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

ozon- und ölbeständiges NBR, schwarz, längsgerippt

Einsatztemperatur

-20°C to +80°C.

Elektrische Leitfähigkeit

nicht leitend.

Schlaucharmaturen

Einbindung mit Klauenkupplungen. Für den Einsatz als Pressluftschlauch werden Sicherheitskabel empfohlen. Ab Nennweite 25 sind Sonderkupplungen erforderlich.

Zusatzinformationen

Der Einsatz als Pressluftschlauch ab Nennweite 65 wird nicht empfohlen.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

19

2.5

24

20.0

60

0.15

40

5503243

400

25

3.5

32

20.0

60

0.21

40

5503244

400

38

3.5

45

20.0

60

0.44

40

5503245

400

51

3.5

58

20.0

60

0.65

40

5503246

400

76

4.0

84

15.0

45

0.95

40

5503247

40

152

4.0

160

15.0

45

2.1

40

5503248

40

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Maintenance

Industrial Maintenance (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte