VINITRELL - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

VINITRELL

Lebensmittelindustrie/Transfer

Einsatzgebiet

Speziell entwickelter Saug- und Druckschlauch für die Förderung von Wein und Spirituosen. Eignet sich ebenfalls für die Förderung anderer, nicht fetthaltiger Lebensmittel.

Technische Merkmale

Außergewöhnlich gute Handhabung und Flexibilität, dank neuartiger, sehr glatter Schlauchdecke. Auch längere Schlauchleitungen können ohne größeren Kraftaufwand gezogen werden. Schlauchseele weiß, lebensmitteltauglich. Entspricht europäischen und US-amerikanischen Standards. Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Beständig gegenüber den meisten angewandten Reinigungsmitteln (siehe unsere Reinigungshinweise) oder Dampf max.110°C bis zu 10 Minuten. Nicht abfärbende Schlauchdecke. Enthält keinerlei Phtalate.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NR, lebensmitteltauglich, weiß, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahlspiralen

Decke

spezielle Entwicklung auf Polymer Basis, rot

Einsatztemperatur

-30°C to +80°C.

Norm und Zulassung

EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006. FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600. Französische Gesetzgebung. Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.

Schlaucharmaturen

Es sind speziell entwickelte Kupplungen verfügbar. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gerne, damit Sie Ihre optimalen Kupplungen erhalten.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

38

±1.0

51,5

±1.5

10.0

30

0.9

80

1.15

20

5513028

38

±1.0

51,5

±1.5

10.0

30

0.9

80

1.15

40

5600349

50

±1.0

65

±1.5

10.0

30

0.9

100

1.57

20

5026130

50

±1.0

65

±1.5

10.0

30

0.9

100

1.57

40

5026129

63

±1.0

77

±1.5

10.0

30

0.9

130

1.87

20

5026132

63

±1.0

77

±1.5

10.0

30

0.9

130

1.87

40

5026131

70

±1.0

86,5

±1.5

10.0

30

0.9

140

2.42

20

5026133

70

±1.0

86,5

±1.5

10.0

30

0.9

140

2.42

40

5026134

75

±1.0

91,5

±1.5

10.0

30

0.9

150

2.54

20

5026135

75

±1.0

91,5

±1.5

10.0

30

0.9

150

2.54

40

5026136

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Download (pdf)

Wines & Alcohols Brochure

Wines and Alcohols Brochure (PDF)  

Download (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDf)  

Download

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Produktsortiment