TRELLVAC AL EC - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC AL EC

Saug- und Materialtransferschläuche

Einsatzgebiet

Pneumatische Förderung von abrasiven Lebensmitteln ( Zucker, Getreide, Mehl, Milchpulver, Viehfutter etc.) und Chemikalien (PVC, Farbstoffen etc.).

Technische Merkmale

Leichter und flexibler Schlauch. Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit von Seele und Decke kann der Schlauch in den ATEX-Zonen 0, 1, 2 und 20, 21 und 22 eingesetzt werden. Hervorragende Abriebfestigkeit. Die elektrisch leitfähige Seele und Decke ermöglichen höhere Förderungsgeschwindigkeiten von abrasiven Produkten.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

NBR FDA-konform abriebfest, weiß, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahlspiralen

Decke

NBR/PVC ozonbeständig abriebfest, grün, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-10°C to +80°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele und Decke, R<100MΩ/lg , die Spirale muss mit Kupplungen verbunden werden.

Norm und Zulassung

EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006. FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600. Französische Gesetzgebung. Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

51

66

±1.5

5.0

15

0.9

280

1.75

20

5513138

51

66

±1.5

5.0

15

0.9

125

1.43

20

5513945

63

78

±1.5

5.0

15

0.9

300

2.1

20

5513448

63

78

±1.5

5.0

15

0.9

160

1.76

20

5513946

76

91

±1.5

5.0

15

0.9

320

2.48

20

5513098

76

91

±1.5

5.0

15

0.9

190

2.1

20

5513947

89

104

±1.5

5.0

15

0.9

240

2.48

20

5513948

89

104

±1.5

5.0

15

0.9

360

2.92

20

5513099

102

117

±1.5

5.0

15

0.9

280

2.82

20

5513949

102

117

±1.5

5.0

15

0.9

400

3.31

20

5513100

110

125

±1.5

5.0

15

0.9

330

3.04

20

5513950

80

125

140

±2.0

5.0

15

0.9

375

3.39

10

5513951

150

166

±2.0

5.0

15

0.9

900

5.39

10

5513103

150

166

±2.0

5.0

15

0.9

450

4.69

10

5513952

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Download (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Download

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)