Lebensmittelindustrie/Transfer
Fördern und Abfüllen von Milch auf Milchsammelwagen und in Entladeanlagen von Molkereien.
Außergewöhnliche Flexibilität: der Schlauch kann ohne großen Kraftaufwand gebogen werden, nimmt wieder die ursprüngliche Form an nach versehentlichem Abknicken. Die glatte Schlauchseele verhindert Mikrobenbildung und genügt strengsten lebensmittelrechtlichen Vorschriften in den Vereinigten Staaten und Europa. Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Beständig gegenüber den meisten angewandten Reinigungsmitteln (siehe unsere Reinigungshinweise) oder Dampf max.110°C bis zu 10 Minuten. Abriebfeste und nicht abfärbende Schlauchdecke. Geringes Gewicht. Enthält keinerlei Phtalate.
Technische Zeichnung
NR Lebensmittelqualität, weiß, glatt
synthetische Textilgeflechte mit eingearbeiteten PET Spiralen
NR alterungs- und witterungsbeständig, blau, fein stoffgemustert
-30°C to +80°C.
EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006. FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600. Französische Gesetzgebung. Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.
Es sind speziell entwickelte Kupplungen verfügbar. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gerne, um Ihnen die optimale Lösung vorzuschlagen.
Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebsdruck (bars) | Berstdruck (bars) | Unterdruck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Max. Standard lieferlängen (m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 ±1.0 |
51 ±1.5 |
6.0 |
18 |
0.7 |
140 |
0.97 |
40 |
1 |
5603895 |
200 |
51 ±1.0 |
65 ±1.5 |
6.0 |
18 |
0.7 |
150 |
1.34 |
13.3 |
13,3 |
5013018 |
¤ |
51 ±1.0 |
65 ±1.5 |
6.0 |
18 |
0.7 |
150 |
1.34 |
15 |
15 |
5013019 |
¤ |
51 ±1.0 |
65 ±1.5 |
6.0 |
18 |
0.7 |
150 |
1.34 |
40 |
40 |
5013020 |
• |
53 ±1.0 |
67 ±1.5 |
6.0 |
18 |
0.7 |
160 |
1.47 |
40 |
1 |
5513070 |
200 |
55 ±1.0 |
68,5 ±1.5 |
6.0 |
18 |
0.7 |
165 |
1.48 |
40 |
1 |
5603434 |
200 |
63 ±0.7 |
77 ±1.5 |
6.0 |
18 |
0.7 |
200 |
1.72 |
13.3 |
13,3 |
5013021 |
¤ |
63 ±0.7 |
77 ±1.5 |
6.0 |
18 |
0.7 |
200 |
1.72 |
15 |
15 |
5013022 |
¤ |
63 ±0.7 |
77 ±1.5 |
6.0 |
18 |
0.7 |
200 |
1.72 |
40 |
40 |
5013023 |
• |
70 ±1.0 |
83,5 ±1.5 |
6.0 |
18 |
0.7 |
230 |
2.0 |
40 |
40 |
5600927 |
200 |
76 ±0.8 |
92 ±1.5 |
6.0 |
18 |
0.7 |
250 |
2.24 |
13.3 |
13,3 |
5013024 |
¤ |
76 ±0.8 |
92 ±1.5 |
6.0 |
18 |
0.7 |
250 |
2.24 |
40 |
40 |
5013025 |
• |
80 -0/+1 |
96 ±1.5 |
6.0 |
18 |
0.7 |
295 |
2.4 |
40 |
40 |
5513794 |
120 |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)