CITERDIAL - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CITERDIAL

Lebensmittelindustrie/Transfer

Einsatzgebiet

Fördern bzw. Abfüllen von Milch auf: - Milchsammelwagen, - Entladeanlagen in Molkereien und ortsfesten Abfülleinrichtungen, - Verarbeitungs- und Verpackungseinheiten, - Durchleiten von diversen anderen Lebensmitteln: Wein, Apfelwein, Fruchtsaft, Essig, Alkohol (bis 96%), mit Ausnahme von fetthaltigen Lebensmitteln und Ölen.

Technische Merkmale

Außergewöhnliche Flexibilität: der Schlauch verkraftet problemlos jede Biegung. Die glatte, weiße Schlauchseele verhindert Mikrobenbildung und genügt strengsten lebensmittelrechtlichen Vorschriften in den Vereinigten Staaten und Europa. Unempfindlichkeit gegen Temperaturschwankungen. Beständig gegenüber den meisten angewandten Reinigungsmitteln (siehe unsere Reinigungshinweise) oder Dampf max.110°C bis zu 10 Minuten. Enthält keinerlei Phtalate.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

Naturkautschuk, weiß, glatt

Karkasse

synthetische Textilgeflechte mit eingearbeiteten Stahldrahtspiralen

Decke

Naturkautschuk, blau, fein stoffgemustert, nicht abfärbend

Einsatztemperatur

-30°C to +80°C.

Norm und Zulassung

EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006. FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600. BfR Empfehlung XXI Kat. 2. Französische Gesetzgebung. Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.

Schlaucharmaturen

Alle handelsüblichen Armaturen für Lebensmittelschläuche: vollsymmetrische Guillemin-Kupplungen, Rohrverschraubungen, Flanschstutzen usw. Befestigung durch Einpressen oder Schellen (Serflex, Band’It, Seliger usw).

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

25

-0/+1

36

±1.0

6.0

18

0.9

50

0.7

20

0122924

25

-0/+1

36

±1.0

6.0

18

0.9

50

0.7

40

0127209

32

-0/+1

43

±1.0

6.0

18

0.9

64

0.82

13,3

0070653

¤

32

-0/+1

43

±1.0

6.0

18

0.9

64

0.82

40

0123639

38

-0/+1

49

±1.0

6.0

18

0.9

76

1.14

13,3

0060068

38

-0/+1

49

±1.0

6.0

18

0.9

76

1.14

40

0060069

40

-0/+1

51

±1.0

6.0

18

0.9

80

1.27

13,3

0060072

40

-0/+1

51

±1.0

6.0

18

0.9

80

1.27

40

0060074

45

-0/+1

56

±1.0

6.0

18

0.9

90

1.38

20

0060141

¤

45

-0/+1

56

±1.0

6.0

18

0.9

90

1.38

40

0060142

51

-0/+1

63

±1.5

6.0

18

0.9

102

1.79

13,3

0060777

51

-0/+1

63

±1.5

6.0

18

0.9

102

1.79

15

0060776

51

-0/+1

63

±1.5

6.0

18

0.9

102

1.79

40

0060775

53

-0/+1

65

±1.5

6.0

18

0.9

106

1.85

13,3

0060079

¤

53

-0/+1

65

±1.5

6.0

18

0.9

106

1.85

40

0060082

60

-0/+1

72

±1.5

6.0

18

0.9

120

2.09

13,3

0060083

¤

60

-0/+1

72

±1.5

6.0

18

0.9

120

2.09

40

0060085

63

-0/+1

75

±1.5

6.0

18

0.9

126

2.17

13,3

0060086

63

-0/+1

75

±1.5

6.0

18

0.9

126

2.17

15

0060087

63

-0/+1

75

±1.5

6.0

18

0.9

126

2.17

40

0060089

70

-0/+1

83,5

±1.5

6.0

18

0.9

140

2.62

13,3

0060090

70

-0/+1

83,5

±1.5

6.0

18

0.9

140

2.62

40

0060092

76

-0/+1

89,5

±1.5

6.0

18

0.9

152

3.03

13,3

0060788

76

-0/+1

89,5

±1.5

6.0

18

0.9

152

3.03

40

0060787

100

-0/+1

114

±1.5

6.0

18

0.9

350

3.67

20

0060099

100

-0/+1

114

±1.5

6.0

18

0.9

350

3.67

40

0060071

125

-0/+1

145,5

±1.5

6.0

18

0.9

450

6.05

10

0060202

125

-0/+1

145,5

±1.5

6.0

18

0.9

450

6.05

20

0060203

150

-0/+1

171,5

±1.5

6.0

18

0.9

530

7.02

10

0060204

150

-0/+1

171,5

±1.5

6.0

18

0.9

530

7.02

20

0060205

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Download (pdf)

Wines and Alcohols Brochure

Wines and Alcohols Brochure (PDF)  

Download (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Produktsortiment