BIOVAST RED

BIOVAST RED

Lebensmittelindustrie/Transfer

Einsatzgebiet

Für Reinigungs- und Spülverfahren in der Lebensmittelindustrie. Auch geeignet für die Förderung von flüssigen, wässrigen, säure-, alkohol- oder fetthaltigen Lebensmitteln

Technische Merkmale

Für den Einsatz in allen Lebensmittelbereichen (Molkereien, Schlachthöfen, etc.). Hohe Flexibilität. Nicht abfärbende Schlauchdecke. Enthält keinerlei Phtalate.

Übersicht

Seele

NBR, lebensmitteltauglich, ölbeständig, weiß, glatt

Karkasse

synthetisches Textilgeflecht

Decke

NBR/PVC öl- und witterungsbeständig, rot, glatt

Einsatztemperatur

Wasser: -20°C to +100°C/WP=20bar. Dampf: +165°C/6bar

Norm und Zulassung

EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006. FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600. Französische Gesetzgebung. Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.

Schlaucharmaturen

Es sind speziell entwickelte Kupplungen verfügbar. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gerne, damit Sie Ihre optimalen Kupplungen erhalten.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (Dampf) (bars) Berstdruck (bars) Betriebsdruck (Wasser) (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

13

±0.8

23

±0.9

6

60

20

65

0.36

20

5513767

13

±0.8

23

±0.9

6

60

20

65

0.36

40

5513768

13

±0.8

23

±0.9

6

60

20

65

0.36

60

5513769

16

±1.0

26

±1.0

6

60

20

85

0.43

20

5513770

16

±1.0

26

±1.0

6

60

20

85

0.43

40

5513771

19

±1.0

31

±1.0

6

60

20

100

0.59

20

5513772

19

±1.0

31

±1.0

6

60

20

100

0.59

40

5513773

25

±1.0

37

±1.0

6

60

20

125

0.69

20

5513774

25

±1.0

37

±1.0

6

60

20

125

0.69

40

5513775

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure  

Download (pdf)

Wines and Alcohols Brochure

Wines and Alcohols Brochure  

Download (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate  

Download (pdf)

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline  

Download (pdf)

Produktsortiment

Kontaktieren Sie einen Experten

Kontaktieren Sie uns

Bitte nutzen Sie dieses Formular für Ihr Feedback.
*
*
*
*
*
*