BERGALAV - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

BERGALAV

Lebensmittelindustrie/Transfer

Einsatzgebiet

Zum Reinigen mit Heißwasser in der Lebensmittelindustrie, zeitweise auch mit Dampf bis +160°C.

Technische Merkmale

Gute Flexibilität und leichte Handhabung. Geeignet zum Aufrollen auf Trommel. Enthält keinerlei Phtalate.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

EPDM-Kautschuk lebensmittelbeständig, weiß, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlage

Decke

EPDM-Kautschuk witterungsbeständig, blau, glatt

Einsatztemperatur

-30°C to +160°C.

Norm und Zulassung

EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006. FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600. Französische Gesetzgebung. Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.

Schlaucharmaturen

Vorzugweise zum Verpressen. Bei anderen Verbindungen bitten wir um Anfrage.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

10

±0.6

18

±0.7

10.0

30

75

0.25

20

5501308

10

±0.6

18

±0.7

10.0

30

75

0.25

40

5501309

13

±0.6

22

±0.7

10.0

30

95

0.35

20

5500857

13

±0.6

22

±0.7

10.0

30

95

0.35

40

5500858

16

±0.7

25

±0.8

10.0

30

110

0.41

20

5500859

16

±0.7

25

±0.8

10.0

30

110

0.41

40

5500860

19

±0.8

29

±0.9

10.0

30

135

0.54

20

5500861

19

±0.8

29

±0.9

10.0

30

135

0.54

40

5500862

25

±1.0

36

±1.0

10.0

30

180

0.74

20

5500863

25

±1.0

36

±1.0

10.0

30

180

0.74

40

5500864

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Download (pdf)

Wines & Alcohols Brochure

Wines and Alcohols Brochure (PDF)  

Download (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Produktsortiment