ALIKLER D

ALIKLER D

Lebensmittelindustrie/Transfer

Einsatzgebiet

Förderung von Lebensmitteln- auch fetthaltig: Wein, Bier, Milch, Öl, Saft, Alkohol bis 95%. Ausrüstung von Entladeanlagen. Stationären Verarbeitungs- und Abfüllanlagen, Silofahrzeugen für flüssige Lebensmittel.

Technische Merkmale

Die glatte, weiße Schlauchseele verhindert Mikrobenbildung und genügt strengsten lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Außergewöhnliche Flexibilität: der Schlauch verkraftet problemlos kleinste Biegeradien (kein Abknicken). Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Beständig gegenüber den meisten angewandten Reinigungsmitteln (siehe unsere Reinigungshinweise) oder Dampf max.130°C. Die Schlauchdecke ist abriebfest und färbt nicht ab. Enthält keinerlei Phtalate.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NBR, weiß, glatt

Karkasse

synthetische Textilgeflechte mit eingerarbeiteten PET Spiralen für ID ≥ 50 mm

Decke

NBR/PVC, blau

Einsatztemperatur

-30°C to +100°C.

Norm und Zulassung

EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006. FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600. BfR Empfehlung XXI Kat. 2. Französische Gesetzgebung. Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.

Schlaucharmaturen

Alle handelsüblichen Armaturen für Lebensmittelschläuche: TW-Armaturen, Milchrohrverschraubungen, Flansche usw. Einpreßkupplungen, Schalenarmaturen.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Max. Standard lieferlängen (m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

32

-0/+1

44

±1.5

15.0

40

0.7

220

1.0

20

20

0061567

32

-0/+1

44

±1.5

15.0

40

0.7

220

1.0

40

40

0061568

38

-0/+1

51

±1.5

15.0

40

0.7

265

1.2

20

20

0061569

38

-0/+1

51

±1.5

15.0

40

0.7

265

1.2

40

40

0061570

50

-0/+1

66

±1.5

15.0

40

0.7

210

1.97

20

20

0061571

50

-0/+1

66

±1.5

15.0

40

0.7

210

1.97

40

40

0061572

63

-0/+1

79

±1.5

15.0

40

0.7

270

2.38

20

20

0061573

63

-0/+1

79

±1.5

15.0

40

0.7

270

2.38

40

40

0061574

75

-0/+1

91

±1.5

15.0

40

0.7

290

2.85

20

20

0061575

75

-0/+1

91

±1.5

15.0

40

0.7

290

2.85

40

40

0061576

100

-0/+1

117

±1.5

15.0

40

0.7

500

3.81

20

20

0061577

100

-0/+1

117

±1.5

15.0

40

0.7

500

3.81

40

40

0061578

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Download (pdf)

Wine & Alcohols Brochure

Wine and Alcohols Brochure (PDF)  

Download (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Produktsortiment