ALCODIAL - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

ALCODIAL

Lebensmittelindustrie/Transfer

Einsatzgebiet

Universeller Saug- und Druckschlauch für flüssige Lebensmittel wie Essig, Wein, Spirituosen, Fruchtsaft, Bier, Milch, Senf und Alkohol bis 99%. Speziell entwickelt für Destillerien, Wein- und Likörhersteller usw. Zum Be- und Entladen von Straßen- und Schienenfahrzeugen.

Technische Merkmale

Sehr flexibel und formstabil. Geruchs- und geschmacksneutrale Schlauchseele. Durch die UPE-Seele auch bei zeitweiligen Stagnieren von Alkohol im Schlauch keine Migration. Abriebfeste, nicht färbende Schlauchdecke. Enthält keinerlei Phtalate. Der Schlauch wurde nach britischer Norm für den Transport von kaltem (max. 23°C) Trinkwasser getestet und für gut befunden.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

UPE, weiß, glatt

Karkasse

synthetische Textilgeflechte mit eingearbeiteten Stahlspiralen

Decke

NR, blau, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +80°C.

Norm und Zulassung

EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006, 10/2011. FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.1520. Französische Gesetzgebung. Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt. Trinkwasser: WRAS, BS6920:2000, Einsatz für Kaltwasser.

Schlaucharmaturen

Es sind speziell entwickelte Kupplungen verfügbar. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gerne, damit Sie Ihre optimalen Kupplungen erhalten.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

25

-0/+1

36

±1.0

10.0

30

0.9

55

0.8

20

5501078

25

-0/+1

36

±1.0

10.0

30

0.9

55

0.8

40

5501079

32

-0/+1

43

±1.0

10.0

30

0.9

70

0.93

20

5501080

¤

32

-0/+1

43

±1.0

10.0

30

0.9

70

0.93

40

5501081

38

-0/+1

49

±1.0

10.0

30

0.9

84

1.12

20

5501082

38

-0/+1

49

±1.0

10.0

30

0.9

84

1.12

30

5602737

240

38

-0/+1

49

±1.0

10.0

30

0.9

84

1.12

40

5501083

51

-0/+1

62,5

±1.5

10.0

30

0.9

112

1.43

20

5501084

51

-0/+1

62,5

±1.5

10.0

30

0.9

112

1.43

40

5501085

63

-0/+1

74,5

±1.5

10.0

30

0.9

139

2.08

20

5501086

¤

63

-0/+1

74,5

±1.5

10.0

30

0.9

139

2.08

40

5501087

70

-0/+1

83

±1.5

10.0

30

0.9

154

2.61

20

5501088

70

-0/+1

83

±1.5

10.0

30

0.9

154

2.61

40

5501089

76

-0/+1

89

±1.5

10.0

30

0.9

167

2.86

20

5501090

¤

76

-0/+1

89

±1.5

10.0

30

0.9

167

2.86

40

5501091

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Download (pdf)

Wines & Alcohols Brochure

Wines & Alcohols Brochure (PDF)  

Download (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Cleaning Guideline

TRELLEBORG Cleaning Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte