VOLUKLER VR ASSEMBLY

VOLUKLER VR ASSEMBLY

Mineralöl- und Benzinschläuche/Druckschläuche

Einsatzgebiet

Schlauchleitung mit Gasrückführungsschlauch für Zapfsäulen.

Technische Merkmale

Gute Alterungs- und Abriebfestigkeit. Eingebunden mit Kupplungen und getestet.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

VAPOUR RECOVERY TUBE PUR, steel braided.
Dimensions: 8 x 12mm.
Vacuum: 0.8bar.

Seele

benzinbeständige NBR-Qualität, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textilgeflechte

Decke

öl- und witterungbeständiges NBR/PVC, schwarz, glatt

Einsatztemperatur

-30°C to +65°C.

Elektrische Leitfähigkeit

leitfähige Seele, R<10^6Ω/lg.

Norm und Zulassung

EN 1360:2013/1, EN 13483:2013/1.

Schlaucharmaturen

Kupplung Konstruktion Trelleborg M34x1.5.

Zusatzinformationen

Schlauchleitung mit Knickschutz (schwarz oder grün, andere Farben auf Anfrage). Auf Bestellung wird jede gewünschte Länge angefertigt.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Max. Standard lieferlängen (m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

21

±0.9

31

±0.9

16.0

48

75

0.65

80

4,5

5028782

¤

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Oil & Petroleum Supply Chain (PDF)  

Download (pdf)

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Produktsortiment