Mineralöl- und Benzinschläuche/Druckschläuche
Zapfsäulenschlauch für Tankstellen: Normal- und Superkraftstoffe, bleifreie Kraftstoffe, Biokraftstoff, Diesel.
Gute Alterungs- und Abriebfestigkeit. In Übereinstimmung mit europäischen Normen. Lieferbar mit Kupplungen eingebunden und getestet.
Technische Zeichnung
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
benzinbeständige NBR-Qualität, schwarz, glatt
synthetische Textilgeflechte
öl- und witterungbeständiges NBR/PVC, schwarz, glatt
-30°C to +55°C.
leitfähige Seele, R<10^6Ω/lg.
EN 1360:2013, Typ 1. DN 21mm: auf Anfrage als VOLUKLER VR Schlauchleitung mit Gasrückführungsschlauch für Zapfstellen, gemäß EN 13483:2013/1.
Blaue, rote oder grüne Decke auf Anfrage.
Innen-Ø (mm) | Wall thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebsdruck (bars) | Berstdruck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ±0.8 |
4.5 |
25 ±0.9 |
16.0 |
48 |
80 |
0.4 |
40 |
5513438 |
• |
16 ±0.8 |
4.5 |
25 ±0.9 |
16.0 |
48 |
80 |
0.4 |
80 |
5513439 |
• |
16 ±0.8 |
4.5 |
25 ±0.9 |
16.0 |
48 |
80 |
0.4 |
120 |
5513440 |
• |
19 ±0.8 |
6.0 |
31 ±0.9 |
16.0 |
48 |
100 |
0.63 |
40 |
5513442 |
• |
19 ±0.8 |
6.0 |
31 ±0.9 |
16.0 |
48 |
100 |
0.63 |
80 |
5513443 |
• |
19 ±0.8 |
6.0 |
31 ±0.9 |
16.0 |
48 |
100 |
0.63 |
120 |
5513444 |
• |
21 ±0.9 |
5.0 |
31 ±0.9 |
16.0 |
48 |
75 |
0.55 |
40 |
5513466 |
• |
21 ±0.9 |
5.0 |
31 ±0.9 |
16.0 |
48 |
75 |
0.55 |
80 |
5513467 |
• |
25 ±1.0 |
6.0 |
37 ±1.1 |
16.0 |
48 |
140 |
0.75 |
40 |
5513446 |
• |
25 ±1.0 |
6.0 |
37 ±1.1 |
16.0 |
48 |
140 |
0.75 |
80 |
5513447 |
• |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)