VOLUDEC RED - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

VOLUDEC RED

Mineralöl- und Benzinschläuche/Druckschläuche

Einsatzgebiet

Druckschlauch für Öl und Benzin; geeignet als Trommelschlauch für Tankwagen.

Technische Merkmale

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NBR/PVC, schwarz, glatt

Karkasse

Synthetische Textilgeflechten, Kupferlitzen

Decke

NBR/PVC, rot, glatt

Einsatztemperatur

-30°C to +55°C.

Norm und Zulassung

EN 1360:2013 Typ 1.

Zusatzinformationen

Weitere Längen und Abmessungen auf Anfrage.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

35

±0.8

6.5

48

±1.0

16.0

48

110

1.11

50

5602765

600

35

±0.8

6.5

48

±1.0

16.0

48

110

1.11

60

5602766

600

38

±0.8

7.25

52,5

±1.0

16.0

48

115

1.39

50

5513199

600

38

±0.8

7.25

52,5

±1.0

16.0

48

115

1.39

60

5513200

600

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte