VOLUDEC - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

VOLUDEC

Mineralöl- und Benzinschläuche/Druckschläuche

Einsatzgebiet

Druckschlauch für Öl und Benzin; geeignet als Trommelschlauch für Tankwagen.

Technische Merkmale

Äußerst abriebfest, leicht und flexibel. Beständig gegen Öl und Benzin.

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NBR/PVC, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textilgeflechten, Kupferlitzen

Decke

NBR/PVC, schwarz, glatt (32-40mm), fein stoffgemustert (50mm)

Einsatztemperatur

-30°C to +55°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele, R<10^6Ω/lg.

Norm und Zulassung

EN 1360:2013 Typ 1.

Zusatzinformationen

Weitere Längen und Abmessungen auf Anfrage.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

32

±0.8

6.5

45

±1.0

16.0

48

100

1.02

40

5513387

32

±0.8

6.5

45

±1.0

16.0

48

100

1.02

50

5513388

32

±0.8

6.5

45

±1.0

16.0

48

100

1.02

60

5513389

35

±0.8

6.5

48

±1.0

16.0

48

110

1.11

50

5513391

35

±0.8

6.5

48

±1.0

16.0

48

110

1.11

60

5513392

38

±0.8

7.2

52,5

±1.0

16.0

48

115

1.39

40

5513393

38

±0.8

7.2

52,5

±1.0

16.0

48

115

1.39

50

5513394

38

±0.8

7.2

52,5

±1.0

16.0

48

115

1.39

60

5513395

40

±0.8

7.2

54,5

±1.0

16.0

48

120

1.44

40

5513396

600

40

±0.8

7.2

54,5

±1.0

16.0

48

120

1.44

50

5513397

600

40

±0.8

7.2

54,5

±1.0

16.0

48

120

1.44

60

5513398

600

50

±0.8

7.2

64,5

±1.5

16.0

48

150

1.56

20

5513424

50

±0.8

7.2

64,5

±1.5

16.0

48

150

1.56

30

5513425

300

50

±0.8

7.2

64,5

±1.5

16.0

48

150

1.56

40

5513416

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte