TRELLOIL S EC - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLOIL S EC

Mineralöl- und Benzinschläuche/Saug- und Druckschläuche

Einsatzgebiet

Zur Förderung von Ölprodukten mit einem Aromatenanteil bis zu 50% in großen Nennweiten.

Technische Merkmale

Robust und extrem flexibel. Decke: abriebfest und beständig gegen Öl, Ozon und Witterungseinflüsse. Die elektrische Leitfähigkeit wird über die Mischung der Seele gewährleistet.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NBR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textilgeflechte mit eingearbeiteten Stahldrahtspiralen

Decke

CR, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-40°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele, R<10^6Ω/lg.

Zusatzinformationen

Lieferbar mit eingepressten Armaturen: Stahlflansche PN20 oder andere Bohrungen, Victaulic, Außen- oder Innengewinde. Andere Lieferlängen oder Schlauchenden auf Anfrage.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

100

±1.5

11.5

±0.8

123,5

±1.5

20.0

60

0.9

600

6.51

1

5513107

40

125

±1.5

11.5

±1.0

148

±1.5

20.0

60

0.9

750

8.06

1

5513108

40

150

±1.5

11.5

±1.0

173

±2.0

20.0

60

0.9

900

9.54

1

5513109

40

204

±1.5

13.75

±1.0

231,5

±2.0

20.0

60

0.9

1200

14.62

1

5513110

40

251

±2.0

14.5

±1.25

280

±2.5

20.0

60

0.9

1500

19.55

1

5513111

40

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte