TRELLOIL S - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLOIL S

Mineralöl- und Benzinschläuche/Saug- und Druckschläuche

Einsatzgebiet

Saug- und Druckschlauch für Kohlenwasserstoffe mit einem Aromatenanteil bis 50%. Geeignet als Hydraulikrücklaufleitung.

Technische Merkmale

Leicht und flexibel. Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen. Durch das Anschließen der Kupferlitze an die Kupplung wird das Ableiten der statischen Elektrizität gewährleistet.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NBR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlage mit eingearbeiteten Stahlspiralen

Decke

NBR/SBR, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +80°C.

Elektrische Leitfähigkeit

integrierte Kupferlitze.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

25

5.25

±0.5

35,5

±1.0

10.0

30

0.9

50

0.83

20

5501411

25

5.25

±0.5

35,5

±1.0

10.0

30

0.9

50

0.83

40

5501412

32

5.25

±0.5

42,5

±1.0

10.0

30

0.9

65

1.01

20

5501413

32

5.25

±0.5

42,5

±1.0

10.0

30

0.9

65

1.01

40

5501414

35

5.25

±0.5

45,5

±1.0

10.0

30

0.9

70

1.07

20

5501489

200

35

5.25

±0.5

45,5

±1.0

10.0

30

0.9

70

1.07

40

5501490

200

38

5.75

±0.5

49,5

±1.0

10.0

30

0.9

80

1.23

20

5501415

38

5.75

±0.5

49,5

±1.0

10.0

30

0.9

80

1.23

40

5501416

40

5.75

±0.5

51,5

±1.0

10.0

30

0.9

85

1.29

20

5501491

40

5.75

±0.5

51,5

±1.0

10.0

30

0.9

85

1.29

40

5501492

45

6.0

±0.5

57

±1.0

10.0

30

0.9

90

1.5

20

5501493

45

6.0

±0.5

57

±1.0

10.0

30

0.9

90

1.5

40

5501494

50

6.5

±0.75

63

±1.5

10.0

30

0.9

125

1.83

20

5501417

50

6.5

±0.75

63

±1.5

10.0

30

0.9

125

1.83

40

5501418

55

6.5

±0.75

68

±1.5

10.0

30

0.9

145

1.96

20

5501495

120

55

6.5

±0.75

68

±1.5

10.0

30

0.9

145

1.96

40

5501496

120

60

6.5

±0.75

73

±1.5

10.0

30

0.9

150

2.21

20

5501419

60

6.5

±0.75

73

±1.5

10.0

30

0.9

150

2.21

40

5501420

63

6.5

±0.75

76

±1.5

10.0

30

0.9

160

2.29

20

5501421

63

6.5

±0.75

76

±1.5

10.0

30

0.9

160

2.29

40

5501422

70

7.5

±0.75

85

±1.5

10.0

30

0.9

210

2.85

20

5501497

70

7.5

±0.75

85

±1.5

10.0

30

0.9

210

2.85

40

5501498

75

7.5

±0.75

90

±1.5

10.0

30

0.9

225

3.0

20

5501423

75

7.5

±0.75

90

±1.5

10.0

30

0.9

225

3.0

40

5501424

80

7.5

±0.75

95

±1.5

10.0

30

0.9

280

3.2

20

5501425

80

7.5

±0.75

95

±1.5

10.0

30

0.9

280

3.2

40

5501426

89

7.5

±0.75

104

±1.5

10.0

30

0.9

335

3.57

20

5501499

89

7.5

±0.75

104

±1.5

10.0

30

0.9

335

3.57

40

5501500

100

7.5

±0.75

115

±1.6

10.0

30

0.9

400

3.95

20

5501427

100

7.5

±0.75

115

±1.6

10.0

30

0.9

400

3.95

40

5501428

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)