TRELLOIL D EC - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLOIL D EC

Mineralöl- und Benzinschläuche/Betankungsschläuche

Einsatzgebiet

Zur Förderung von Ölprodukten mit einem Aromatenanteil bis zu 50% in großen Nennweiten.

Technische Merkmale

Robust und extrem flexibel. Decke: abriebfest und beständig gegen Öl, Ozon und Witterungseinflüsse. Die elektrische Leitfähigkeit wird über die Mischung der Seele gewährleistet.

Design

Technische Zeichnung

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NBR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

CR, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-40°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele, R<10^6Ω/lg.

Zusatzinformationen

Lieferbar mit eingepressten Armaturen: Stahlflansche PN20 oder andere Bohrungen, Victaulic, Außen- oder Innengewinde. Andere Lieferlängen oder Schlauchenden auf Anfrage.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

100

±1.5

9.0

±0.8

118

±1.5

20.0

60

600

4.08

1

5513112

40

125

±1.5

9.0

±0.8

143

±1.5

20.0

60

750

5.04

1

5513113

40

150

±1.5

10.0

±0.8

170

±1.5

20.0

60

900

6.5

1

5513114

40

204

±1.5

11.0

±1.0

226

±1.5

20.0

60

1400

9.81

1

5513115

40

251

±2.0

11.0

±1.25

273

±2.0

20.0

60

1800

11.67

1

5513116

40

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte