TRELLOIL D - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLOIL D

Mineralöl- und Benzinschläuche/Druckschläuche

Einsatzgebiet

Druckschlauch für Öl und Benzin, geeignet für den Einsatz als Trommelschlauch. Abfüllen von Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatenanteil bis 50%.

Technische Merkmale

Äußerst abriebfest und beständig gegen Öl, Ozon und Witterung.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NBR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

SBR/NBR, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +80°C.

Elektrische Leitfähigkeit

integrierte Kupferlitze

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

30

5.5

±0.5

41

±1.0

10.0

40

240

0.83

20

0126039

200

30

5.5

±0.5

41

±1.0

10.0

40

240

0.83

40

0126049

200

32

5.5

±0.5

43

±1.0

10.0

40

250

0.88

20

0126051

32

5.5

±0.5

43

±1.0

10.0

40

250

0.88

40

0126052

35

5.5

±0.5

46

±1.0

10.0

40

280

0.94

20

0126054

120

35

5.5

±0.5

46

±1.0

10.0

40

280

0.94

40

0126055

120

38

6.0

±0.7

50

±1.0

10.0

40

300

1.08

20

0126062

38

6.0

±0.7

50

±1.0

10.0

40

300

1.08

40

0126066

40

7.0

±0.7

54

±1.0

10.0

40

320

1.34

20

0126067

120

40

7.0

±0.7

54

±1.0

10.0

40

320

1.34

40

0126068

120

45

7.0

±0.7

59

±1.0

10.0

40

360

1.46

20

0126069

120

45

7.0

±0.7

59

±1.0

10.0

40

360

1.46

40

0126070

120

50

7.0

±0.7

64

±1.0

10.0

40

400

1.6

20

0126072

50

7.0

±0.7

64

±1.0

10.0

40

400

1.6

40

0126075

60

7.0

±0.8

74

±1.5

10.0

40

480

2.07

20

0126086

60

7.0

±0.8

74

±1.5

10.0

40

480

2.07

40

0126087

63

7.0

±0.8

77

±1.5

10.0

40

500

2.15

20

0126092

63

7.0

±0.8

77

±1.5

10.0

40

500

2.15

40

0126093

70

7.5

±0.8

85

±1.5

10.0

40

560

2.59

20

0126096

120

70

7.5

±0.8

85

±1.5

10.0

40

560

2.59

40

0126097

75

7.5

±0.8

90

±1.5

10.0

40

600

2.71

20

0126100

80

75

7.5

±0.8

90

±1.5

10.0

40

600

2.71

40

0126104

80

80

7.5

±1.0

95

±1.5

10.0

40

640

2.81

20

0126105

80

80

7.5

±1.0

95

±1.5

10.0

40

640

2.81

40

0126106

80

89

8.0

±1.0

105

±1.5

10.0

40

710

3.37

20

0126107

80

89

8.0

±1.0

105

±1.5

10.0

40

710

3.37

40

0126108

80

100

7.5

±1.0

115

±1.5

10.0

40

800

3.46

20

0126122

100

7.5

±1.0

115

±1.5

10.0

40

800

3.46

40

0126125

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)