TRELLFLOAT - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLFLOAT

Offshore Floating Supply Hose

Einsatzgebiet

Schwimmschlauch für die Verladung vom Schiff zur Ölplattform. Geeignet für die meisten Produkte wie Kohlenwasserstoffe (Aromatenanteil bis 50%), Wasser, Salzwasser, Barium, Zement, etc.

Technische Merkmale

Da die Schwimmer in den Schlauch Trellfloat integriert sind, wird besonders bei Schlauchtrommeln das Aufrollen erleichtert, kein Hängenbleiben, längere Lebensdauer des Schlauches. Gute Sichtbarkeit auf Grund der orangefarbenen CSM-Decke. Muffen für die einfache Montage der Armaturen. Sehr gute Beständigkeit gegen äußere Schäden (Seewasser-Kalkablagerungen, Risse, Ozon, Abrasion, etc.) Kleinere Deckenschäden können vor Ort repariert werden. Auf Anfrage.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NBR ölbeständig, schwarz, glatt

Karkasse

Aramid

Schwimmkörper

Konstruktion Trelleborg

Decke

CSM öl- und witterungsbeständig, orange, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-20°C to +80°C.

Schlaucharmaturen

Alle handelsüblichen Armaturen, alternativ END-FLEX® Flansche PN10/16, ASA150lbs, etc.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (inch) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Max stretch (kN) Buoyancy (kg/m) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Max. Standard lieferlängen (m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

4

100

210

20.0

60

3

25

1000

10.5

20

20

5602823

¤

5

125

335

20.0

60

5

50

1250

17.8

20

20

5602824

¤

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte