TRELLFLEX ROOF DRAIN

TRELLFLEX ROOF DRAIN

Einsatzgebiet

Regenwasserentsorgung von Schwimmdachtanks.

Technische Merkmale

Beständig gegen Kohlenwasserstoffe mit einem Aromatenanteil bis 100%. Kein Auftrieb. Seit Jahren erprobt. Einfache Handhabung und Montage. Lange Standzeiten (über 10 Jahre). Geringe Instandhaltungsarbeiten.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Innenspirale

Edelstahl 304L (1.4306). Auf Anfrage: Edelstahl 316L (1.4404).

Seele

Polypropylenfolie, null

Karkasse

Folien und Gewebe aus Polypropylen

Decke

Polyamid, weiß, gewellt

Außenspirale

Edelstahl 304L (1.4306). Auf Anfrage: Edelstahl 316L (1.4404).

Einsatztemperatur

-30°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Elektrische Leitfähigkeit: ist durch den Kontakt der Innen- und Außenspirale mit den Anschlüssen gewährleistet.

Schlaucharmaturen

Einpressarmaturen, lieferbar in allen handelsüblichen Ausführungen: - Guillemin (Aluminium, Rotguss, Edelstahl); - BSP Aussen- und Innengewinde; - Camlockkupplungen. Fest- oder Losflansch ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA.

Zusatzinformationen

Schlauchleitungen mit werksseitig eingepressten Armaturen werden auf Anfrage mit einem Prüfzertikat ausgeliefert. Andere DN-, Zoll- und maßgeschneiderte Schlauchausführungen auf Anfrage.

Technische Spezifikationen

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)