TRELLFLEX OIL VR GG - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLFLEX OIL VR GG

Einsatzgebiet

Rückführung von Kohlenwasserstoffgasen.

Technische Merkmale

Einfache Handhabung aufgrund kleinster Biegeradien.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Innenspirale

Stahl polypropylenbeschichtet.

Seele

Polypropylenfolie, null

Karkasse

Folien und Gewebe aus Polypropylen

Decke

Beschichtetes PVC-Gewebe, gelb, gewellt

Außenspirale

Stahl galvanisiert.

Einsatztemperatur

-30°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

≤2.5Ω/m für ID<50mm, ≤1.0Ω/m für ID≥50mm.

Norm und Zulassung

EN 13765.

Schlaucharmaturen

Einpressarmaturen, lieferbar in allen handelsüblichen Ausführungen: - Guillemin, standard oder drehbar - Kamlockkupplungen in Standardausführung oder mit Sicherung - Aussen- und Innengewinde (BSP, NPT, etc.) - Fest- und Losflansch ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.

Zusatzinformationen

Schlauchleitungen mit werksseitig eingepressten Armaturen werden auf Anfrage mit einem Prüfzertikat ausgeliefert.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Max. Standard lieferlängen (m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

50

62

4.0

16

0.5

180

1.55

30

30

5513302

30

65

78,5

4.0

16

0.5

200

2.51

30

30

5513303

30

80

95

4.0

16

0.5

280

2.88

30

30

5513304

100

118

4.0

16

0.5

400

4.7

30

30

5513305

125

149

4.0

16

0.5

450

8.16

12

1

5603672

30

150

180

4.0

16

0.5

500

10.8

20

1

5603673

30

200

234

4.0

16

0.5

740

17.6

20

1

5603674

30

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte