TRELLFLEX BIOFUEL

TRELLFLEX BIOFUEL

Einsatzgebiet

Saug- und Druckförderung von Erdölerzeugnissen sowie deren Derivate mit einem Aromatenanteil bis 100%, besonders hervorzuheben sind Produkte wie Kerosin, JET A1, AVGAS, Biokraftstoffe und Ethanol. Ausrüstung von Tankwagen, Tankwaggons und ortsfesten Anlagen.

Technische Merkmale

Geeignet für die verschiedensten Lösungsmittel. Einfache Handhabung aufgrund kleinster Biegeradien.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Innenspirale

Stahl galvanisiert oder Edelstahl 304L (1.4306). Auf Anfrage: Edelstahl 316L (1.4404).

Seele

PTFE-Folie, null

Karkasse

Polypropylenfolien, PET und Polypropylengewebe

Decke

Beschichtetes PVC-Gewebe, grün, gewellt

Außenspirale

Stahl galvanisiert oder Edelstahl 304L (1.4306). Auf Anfrage: Edelstahl 316L (1.4404).

Einsatztemperatur

-30°C to +115°C.

Elektrische Leitfähigkeit

≤2.5Ω/m für ID<50mm, ≤1.0Ω/m für ID≥50mm.

Norm und Zulassung

EN 13765. ADR.

Schlaucharmaturen

Einpressarmaturen, lieferbar in allen handelsüblichen Ausführungen: - Guillemin, standard oder drehbar (Aluminium, Rotguss, Edelstahl, Polypropylen) - Kamlockkupplungen in Standardausführung oder mit Sicherung - Aussen- und Innengewinde (BSP, NPT, etc.) - Fest- und Losflansch ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.

Zusatzinformationen

Schlauchleitungen mit werksseitig eingepressten Armaturen werden auf Anfrage mit einem Prüfzertikat ausgeliefert.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Max. Standard lieferlängen (m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

25

37

14.0

56

0.9

100

0.84

30

30

5513469

30

32

43

14.0

56

0.9

120

1.03

30

30

5513470

30

40

52

14.0

56

0.9

140

1.26

30

30

5513471

30

50

62

14.0

56

0.9

180

1.55

30

30

5513472

30

65

78,5

14.0

56

0.9

200

2.51

30

30

5513473

30

80

95

14.0

56

0.9

280

2.88

30

30

5513474

30

100

121

14.0

56

0.9

400

4.7

30

30

5513475

30

125

149

14.0

56

0.9

450

8.16

12

15

5513476

15

150

180

14.0

56

0.9

500

10.8

20

20

5513477

20

200

234

14.0

56

0.9

740

17.6

20

20

5513478

20

250

297

14.0

56

0.9

920

22.5

12

12

5513479

12

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte