PUSH-LOCK RED - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PUSH-LOCK RED

Auto process

Einsatzgebiet

Konzipiert für den Einsatz an Robotern in der Automobilindustrie zur pneumatischen und hydraulischen Druckförderung. Eingesetzt mit Steck-Armaturen bei einem max. Betriebsdruck von 16bar (250psi). Nicht geeignet für Druckimpuls-Anwendung.

Technische Merkmale

„„ Lieferung in Längen von 40, 80 und 100m auf Holzhaspeln. „„ Sehr gute Abriebfestigkeit. „„ Flexibilität, leichtes Gewicht und einfache Handhabung. „„ ohne Silikon.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

NBR/PVC, ölbeständig, schwarz, glatt

Karkasse

eine synthetische Textileinlage

Decke

NBR/PVC, abriebfest, öl- und wetterbeständig, rot, glatt

Einsatztemperatur

Luft: -20°C bis +110°C (Spitze kurzfristig bis 125°C). Wasser: 0°C bis +100°C (Spitze kurzfristig bis 110°C). Hydrauliköl: -20°C bis +70°C (Spitze kurzfristig bis 90°C). Wasser mit Glykolanteil: -20°C bis +70°C (Spitze kurzfristig bis 90°C)

Elektrische Leitfähigkeit

nicht leitende Seele, R>10^12Ω/m.

Schlaucharmaturen

Steck-Armaturen bei einem maximalen Betriebsdruck von 16bar (250psi).

Zusatzinformationen

Lieferung in Längen von 40/80 und 100m auf Holzhaspeln. Lieferung von 20m-Längen in Rollen in PE Folie auf Palette.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (inch) Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

1/4

6,3

±0.4

12,4

±0.8

16.0

250.0

64

1000

45

0.12

20

5503516

¤

1/4

6,3

±0.4

12,4

±0.8

16.0

250.0

64

1000

45

0.12

40

5503517

1/4

6,3

±0.4

12,4

±0.8

16.0

250.0

64

1000

45

0.12

100

5503518

3/8

9,6

±0.5

15,5

±0.8

16.0

250.0

64

1000

75

0.16

20

5503519

¤

3/8

9,6

±0.5

15,5

±0.8

16.0

250.0

64

1000

75

0.16

40

5503520

3/8

9,6

±0.5

15,5

±0.8

16.0

250.0

64

1000

75

0.16

100

5503521

1/2

12,7

±0.6

18,7

±1.0

16.0

250.0

64

1000

90

0.19

20

5503522

¤

1/2

12,7

±0.6

18,7

±1.0

16.0

250.0

64

1000

90

0.19

40

5503523

1/2

12,7

±0.6

18,7

±1.0

16.0

250.0

64

1000

90

0.19

100

5503524

5/8

16

±0.6

22,9

±1.0

16.0

250.0

64

1000

115

0.28

20

5503525

¤

5/8

16

±0.6

22,9

±1.0

16.0

250.0

64

1000

115

0.28

40

5503526

5/8

16

±0.6

22,9

±1.0

16.0

250.0

64

1000

115

0.28

80

5503527

3/4

19,2

±0.6

26,5

±1.0

16.0

250.0

64

1000

135

0.34

20

5503528

¤

3/4

19,2

±0.6

26,5

±1.0

16.0

250.0

64

1000

135

0.34

40

5503529

3/4

19,2

±0.6

26,5

±1.0

16.0

250.0

64

1000

135

0.34

80

5503530

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Fluid Transfer Solutions Brochure

Fluid Transfer Solutions Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte