PUMPADUKT S - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PUMPADUKT S

Mineralöl- und Benzinschläuche/Saug- und Druckschläuche

Einsatzgebiet

Saug- und Druckförderung von Ölprodukten mit einem Benzolanteil bis 50%. Be- und Entladen von Tankern, Eisenbahnkesselwagen und Tankwagen, Füllen und Entleeren von stationären Tanks.

Technische Merkmale

Robust und extrem flexibel. Decke: abriebfest und beständig gegen Öl, Ozon und Witterungseinflüsse.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NBR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textilgeflechte mit eingearbeiteten Federstahldrahtspiralen

Decke

CR, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-40°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele und Decke, R<10^6Ω/lg.

Norm und Zulassung

EN 12115, EN 1761.

Schlaucharmaturen

Alle handelsüblichen Tankwagenarmaturen - Schalenverschraubungen - Flanscharmaturen - Einpreßarmaturen.

Zusatzinformationen

Dieser Schlauch wurde durch das französische Institut INERIS geprüft und für den Einsatz in ATEX Zonen zugelassen. Aus Sicherheitsgründen sollte die Schlauchleitung mit einem Widerstand kleiner 10^8Ω geerdet werden. ID>100mm: nicht gemäß Norm EN 12115 und EN 1761.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

0.9

125

0.78

20

0070697

160

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

0.9

125

0.78

40

0127948

160

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

0.9

150

0.9

20

0070698

160

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

0.9

150

0.9

40

0126887

160

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

0.9

175

1.13

20

0070699

160

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

0.9

175

1.13

40

0125268

160

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

0.9

225

1.43

20

0125789

200

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

0.9

225

1.43

40

0125633

40

±0.6

6.5

53

±1.0

16.0

64

0.9

240

1.46

20

0070782

160

40

±0.6

6.5

53

±1.0

16.0

64

0.9

240

1.46

40

0070783

160

50

±0.6

8.0

66

±1.2

16.0

64

0.9

275

2.28

20

0128982

50

±0.6

8.0

66

±1.2

16.0

64

0.9

275

2.28

40

0125686

63

±0.6

8.0

79

±1.2

16.0

64

0.9

300

2.99

20

0070702

¤

63

±0.6

8.0

79

±1.2

16.0

64

0.9

300

2.99

40

0123723

65

±0.6

8.0

81

±1.2

16.0

64

0.9

320

3.03

20

0070703

120

65

±0.6

8.0

81

±1.2

16.0

64

0.9

320

3.03

40

0126007

120

75

±0.6

8.0

91

±1.2

16.0

64

0.9

350

3.69

20

0125324

75

±0.6

8.0

91

±1.2

16.0

64

0.9

350

3.69

40

0124813

80

±0.8

8.0

96

±1.6

16.0

64

0.9

370

3.87

20

0070704

120

80

±0.8

8.0

96

±1.6

16.0

64

0.9

370

3.87

40

0124285

120

100

±0.8

8.0

116

±1.6

16.0

64

0.9

450

4.78

20

0125717

100

±0.8

8.0

116

±1.6

16.0

64

0.9

450

4.78

40

0128995

125

±1.0

10.0

145

±2.0

16.0

48

0.9

650

6.67

20

0096677

80

150

±1.0

11.0

172

±2.0

16.0

48

0.9

750

8.39

20

0070705

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte