PUMPADUKT L - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PUMPADUKT L

Mineralöl- und Benzinschläuche/Saug- und Druckschläuche

Einsatzgebiet

Saug- und Druckschlauch für Benzinprodukte mit einem Aromatenanteil bis 50%. Ausstattung von LKW für die Auslieferung von Öl und Benzin.

Technische Merkmale

Ein äußerst leichter und flexibler Schlauch zur einfachen Handhabung. Die gewellte Decke erlaubt besonders kleine Biegeradien.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NBR, öl- und benzinbeständig, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen mit Stahlspirale

Decke

CR, öl- und witterungsbeständig, schwarz, gewellt

Einsatztemperatur

-40°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele, R<10^6Ω/lg.

Norm und Zulassung

TRbF 131 Teil 2. EN 1761.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

50

±0.6

8.0

66

±1.2

10.0

40

0.9

100

2.01

20

5013683

160

50

±0.6

8.0

66

±1.2

10.0

40

0.9

100

2.01

40

5013684

160

75

±0.6

8.0

91

±1.2

10.0

40

0.9

150

3.18

20

5013518

¤

75

±0.6

8.0

91

±1.2

10.0

40

0.9

150

3.18

40

5013519

100

±0.6

8.0

116

±1.6

10.0

40

0.9

200

3.99

40

5013686

120

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)