PUMPADUKT D - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PUMPADUKT D

Mineralöl- und Benzinschläuche/Druckschläuche

Einsatzgebiet

Druckförderung von Ölprodukten mit einem Benzolanteil bis 50%, Be-und Entladen von Tankern, Eisenbahnkesselwagen und Tankwagen, Füllen und Entleeren von stationären Tanks.

Technische Merkmale

Robust und extrem flexibel. Decke: abriebfest und beständig gegen Öl, Ozon und Witterungseinflüsse.

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NBR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textilgeflechte

Decke

CR, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-40°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele und Decke, R<10^6Ω/lg.

Norm und Zulassung

EN 1761, EN 12115.

Schlaucharmaturen

Alle handelsüblichen Tankwagenarmaturen. - Schalenverschraubungen. - Flanscharmaturen. - Einpreßarmaturen.

Zusatzinformationen

Bitte fragen Sie die Verfügbarkeit ab Lager Mettmann an.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

19

6.0

±0.5

31

±1.0

16.0

64

125

0.61

20

0070687

1320

19

6.0

±0.5

31

±1.0

16.0

64

125

0.61

40

0070688

1320

25

6.0

±0.5

37

±1.0

16.0

64

150

0.69

20

0070689

1320

25

6.0

±0.5

37

±1.0

16.0

64

150

0.69

40

0095761

1320

32

6.0

±0.5

44

±1.0

16.0

64

175

0.94

20

0060106

600

32

6.0

±0.5

44

±1.0

16.0

64

175

0.94

40

0126172

38

6.5

±0.5

51

±1.0

16.0

64

225

1.11

20

0123031

600

38

6.5

±0.5

51

±1.0

16.0

64

225

1.11

40

0125722

40

6.5

±0.6

53

±1.0

16.0

64

240

1.14

20

0070690

160

40

6.5

±0.6

53

±1.0

16.0

64

240

1.14

40

0123483

160

50

8.0

-0.6/+0.8

66

±1.2

16.0

64

275

1.83

20

0127277

160

50

8.0

-0.6/+0.8

66

±1.2

16.0

64

275

1.83

40

0124618

63

8.0

-0.6/+0.8

79

±1.2

16.0

64

300

2.24

20

0070691

120

63

8.0

-0.6/+0.8

79

±1.2

16.0

64

300

2.24

40

0123133

120

65

8.0

-0.6/+0.8

81

±1.2

16.0

64

320

2.28

20

0070692

120

65

8.0

-0.6/+0.8

81

±1.2

16.0

64

320

2.28

40

0070693

120

75

8.0

-0.6/+0.8

91

±1.2

16.0

64

350

2.6

20

0070694

120

75

8.0

-0.6/+0.8

91

±1.2

16.0

64

350

2.6

40

0125085

120

80

8.0

-0.6/+0.8

96

±1.6

16.0

64

370

2.87

20

0070695

120

80

8.0

-0.6/+0.8

96

±1.6

16.0

64

370

2.87

40

0070696

120

100

8.0

-0.6/+0.8

116

±1.6

16.0

64

450

3.28

20

0125916

120

100

8.0

-0.6/+0.8

116

±1.6

16.0

64

450

3.28

40

0123406

120

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petoleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte