MULTI 25 OIL

MULTI 25 OIL

Multipurpose oil

Einsatzgebiet

Vielseitiger Schlauch für Diesel, Mineralöl und Fette mit einem Aromatenanteil von <50%.

Übersicht

Seele

NBR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textilgeflechte

Decke

NBR, schwarz, glatt

Einsatztemperatur

-30°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele und Decke, R≤1MΩ/lg (R≤10^6Ω/lg).

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

6

13

25.0

80

40

0.14

40

5513852

8

15

25.0

80

50

0.17

40

5513853

10

17

25.0

80

60

0.19

40

5513854

13

21

25.0

80

80

0.28

40

5513855

16

25

25.0

80

100

0.33

40

5513856

19

28

25.0

80

120

0.43

40

5513857

25

35

25.0

80

150

0.61

40

5513858

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download