MAGDALA

MAGDALA

Mineralöl- und Benzinschläuche

Einsatzgebiet

Zur Entladung von Ölprodukten bei Kai- und Schiffsbetrieben für raffinerierte Produkte bis 50% Aromatenanteil.

Technische Merkmale

Flach aufrollbar. Glatte Innenseele mit geringem Reibungswiderstand. Faltbar und knickbar.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

NBR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

CR, schwarz, stoffgemustert

Einsatztemperatur

-20°C to +82°C.

Elektrische Leitfähigkeit

integrierte Kupferlitze, R<0,5Ω/m (elektrische Leitfähigkeit auf Anfrage).

Norm und Zulassung

EN 1765:2016 Typ L10/L15.

Schlaucharmaturen

Einbindung mit Halbschalen oder Verpressung, Kupplungen gemäß EN 14420 (Fest- oder Losflansch, Gewinde, Camlock oder symmetrische Kupplung).

Zusatzinformationen

Test für Biegeradius bei Betriebsdruck unter 3,5bar (nicht anwendbar für ID=300mm). Gewichtsangabe der Schlauchleitung auf Anfrage. Bis DN 250 mit verpressten Kupplungen und max. 40m lang. H-NBR Schlauchseele für heiße Öle bis 125°C bei Dauereinsatz oder bis 135°C bei zeitweiligem Einsatz: auf Anfrage. Auf Anfrage mit FKM Liner für Mineralölerzeugnisse mit einem Aromatenanteil bis zu 100%, oder heißes Öl bei 150°C im Dauereinsatz oder zeitweise bei 200°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Enlarged diameter (mm) Cuff length (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Max. Standard lieferlängen (m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

50

±0.6

6.0

62

±1

55

65

10.0

40

300

20

0

HOCHH058050

¤

75

±0.6

6.0

87

±1

86

100

10.0

40

450

20

0

HOCHH058075

¤

75

±0.6

6.0

87

±1

86

100

15.0

60

450

20

0

HOCHH059075

¤

100

±1.6

7.0

114

±1

110

150

10.0

40

600

20

0

HOCHH058100

¤

100

±1.6

7.0

114

±1

110

150

15.0

60

600

20

0

HOCHH059100

¤

150

±2.0

7.0

164

±1

164

150

10.0

40

900

20

0

HOCHH058150

¤

150

±2.0

7.0

164

±1

164

150

15.0

60

900

20

0

HOCHH059150

¤

200

±2.0

7.0

214

±1

218

200

10.0

40

1200

20

0

HOCHH058200

¤

200

±2.0

7.0

214

±1

218

200

15.0

60

1200

20

0

HOCHH059200

¤

250

±2.4

8.1

266

±2

270

250

10.0

40

1500

12

0

HOCHH058250

¤

250

±2.4

8.1

266

±2

270

250

15.0

60

1500

12

0

HOCHH059250

¤

300

±5.0

8.1

316

±2

325

300

10.0

40

1800

12

0

HOCHH058300

¤

300

±5.0

8.1

316

±2

325

300

15.0

60

1800

12

0

HOCHH059300

¤

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Oil & Petroleum Suplly Chain

Brochure  

Download (pdf)

Handling guideline

Guideline  

Download (pdf)

Storage guideline

Guideline  

Download (pdf)

End-Flex - Dock Application

Couplings  

Download (pdf)

Produktsortiment