DOCKER - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

DOCKER

Mineralöl- und Benzinschläuche/Betankungsschläuche

Einsatzgebiet

Saug- und Druckschlauch in den Häfen für Kohlenwasserstoffe mit einem Aromatenanteil bis 50%.

Technische Merkmale

Glatte Seele. Berstdruck > 60bar. Geringe Längenänderung unter Zugbelastung.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NBR, ölbeständig, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen mit Spirale

Decke

CR öl- und witterungsbeständig, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-20°C to +82°C.

Elektrische Leitfähigkeit

integrierte Kupferlitze, R<0.5Ω/m (ohne Kupferlitze auf Anfrage möglich).

Norm und Zulassung

EN 1765:2016 Typ S15 (ehem. BS 1435-1).

Schlaucharmaturen

Hergestellt mit Built-in Flanschen: Los- oder Festflansch (ISO PN16, PN20 ASA150, etc.), Slip-on, RF oder FF Welding-neck. Weitere technische Eigenschaften (Nennweite, Berstdruck, etc.) auf Anfrage.

Zusatzinformationen

Gewichtsangabe der Flansche auf Anfrage. H-NBR Schlauchseele für heiße Öle bis 125°C bei Dauereinsatz oder bis 135°C bei zeitweiligem Einsatz: auf Anfrage. Auf Anfrage mit FKM Liner für Mineralölerzeugnisse mit einem Aromatenanteil bis zu 100%, oder heißes Öl bei 150°C im Dauereinsatz oder zeitweise bei 200°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Max. Standard lieferlängen (m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

75

±0.6

15.0

105

±3.0

15.0

60

0.9

500

6.1

20

0

HOCHH060075

¤

100

±1.6

15.5

131

±3.0

15.0

60

0.9

600

9.2

20

0

HOCHH060100

¤

152

±2.0

17.0

186

±3.0

15.0

60

0.9

850

13.2

13

0

HOCHH060150

¤

203

±2.0

16.5

236

±3.0

15.0

60

0.9

1100

19.1

13

0

HOCHH060200

¤

250

±2.4

16.5

283

±3.0

15.0

60

0.9

1350

23.0

13

0

HOCHH060250

¤

300

±5.0

17.5

335

±3.0

15.0

60

0.9

1600

30.6

13

0

HOCHH060300

¤

350

±5.0

17.5

385

±3.0

15.0

60

0.9

1850

35.4

12

0

HOCHH060350

¤

400

±5.0

20.5

441

±3.0

15.0

60

0.9

2150

47.1

12

0

HOCHH060400

¤

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte