DIN 3TE - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

DIN 3 TE

Hydraulikschläuche

Einsatzgebiet

Ausrüstung von Hydrauliksteuerungen. Druckförderung von Hydraulikflüssigkeiten, Fett, Luft und Wasser.

Technische Merkmale

Flexibel und leicht an Gewicht auf Grund der Textilkarkasse. Schützt vor Vibrationen in hydraulischen Anlagen. Hohe Beständigkeit der Schlauchdecke gegen Öle und Fette.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

ölbeständiges NBR, schwarz, glatt

Karkasse

2 synthetisches Textilgeflechte

Decke

öl- und ozonbeständiges CR, schwarz, glatt

Einsatztemperatur

Hydraulikflüssigkeiten: -40°C bis +100°C. Wässrige Flüssigkeiten: -40°C bis +70°C. Wasser: 0°C bis +70°C

Norm und Zulassung

EN 854 3TE:1996.

Zusatzinformationen

50% jeder Lieferung erfolgt in diversen Längen und Kurzlängen. 50% der restlichen Liefermenge erfolgt in Standardlieferlängen. Siehe Übersicht. Kurzlängen: 10-39m. Diverse Längen: 41-119m Ø 4.8 bis 15.9mm, 41-79m Ø 19 bis 25.4mm.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (inch) Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

3/16"

4,8

3.95

±0.3

12,7

160.0

640

40

0.14

40

0060485

2280

3/16"

4,8

3.95

±0.3

12,7

160.0

640

40

0.14

80

0060486

2240

3/16"

4,8

3.95

±0.3

12,7

160.0

640

40

0.14

120

0060487

2280

1/4"

6,4

4.1

±0.3

14,6

145.0

585

45

0.17

40

0060489

1720

1/4"

6,4

4.1

±0.3

14,6

145.0

585

45

0.17

80

0060490

1680

1/4"

6,4

4.1

±0.3

14,6

145.0

585

45

0.17

120

0060491

1680

5/16"

7,9

4.5

±0.3

16,9

130.0

520

55

0.22

120

0060495

1080

3/8"

9,5

4.5

±0.3

18,5

110.0

440

70

0.26

80

0060498

880

3/8"

9,5

4.5

±0.3

18,5

110.0

440

70

0.26

120

0060499

840

1/2"

12,7

4.5

±0.3

21,7

93.0

370

85

0.31

120

0060503

1080

5/8"

15,9

5.0

±0.4

25,9

80.0

320

105

0.42

80

0060506

1120

5/8"

15,9

5.0

±0.4

25,9

80.0

320

105

0.42

120

0060507

1080

3/4"

19

5.0

±0.4

29

70.0

280

130

0.48

30

0071004

840

3/4"

19

5.0

±0.4

29

70.0

280

130

0.48

40

0060509

840

3/4"

19

5.0

±0.4

29

70.0

280

130

0.48

80

0060510

1360

1"

25,4

5.25

±0.4

35,9

55.0

220

150

0.65

40

0060512

1"

25,4

5.25

±0.4

35,9

55.0

220

150

0.65

60

5008340

1320

1"

25,4

5.25

±0.4

35,9

55.0

220

150

0.65

80

0060513

1"1/4

31,8

5.15

±0.4

42,3

45.0

180

180

0.75

20

0060250

400

1"1/4

31,8

5.15

±0.4

42,3

45.0

180

180

0.75

40

0060251

400

1"1/2

38,1

5.75

±0.4

49,6

40.0

160

240

0.89

20

0070160

1"1/2

38,1

5.75

±0.4

49,6

40.0

160

240

0.89

40

0070159

2"

50,8

5.75

±0.4

62,3

33.0

140

300

1.2

20

0070162

2"

50,8

5.75

±0.4

62,3

33.0

140

300

1.2

40

0070161

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Maintenance Brochure

Industrial Maintenance Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte