DIN 1TE - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

DIN 1 TE

Hydraulikschläuche

Technische Merkmale

Flexibel und leicht an Gewicht auf Grund der Textilkarkasse. Schützt vor Vibrationen in hydraulischen Anlagen. Hohe Beständigkeit der Schlauchdecke gegen Öle und Fette.

Einsatzgebiet

Ausrüstung von Hydrauliksteuerungen. Druckförderung von Hydraulikflüssigkeiten, Fett, Luft und Wasser.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

ölbeständiges NBR, schwarz, glatt

Karkasse

1 synthetische Textileinlage

Decke

öl- und ozonbeständiges CR, schwarz, glatt

Einsatztemperatur

Hydraulikflüssigkeiten: -40°C bis +100°C. Wässrige Flüssigkeiten: -40°C bis +70°C. Wasser: 0°C bis +70°C

Norm und Zulassung

EN 854 1TE:1996.

Zusatzinformationen

ID>16mm unterliegen nicht der EN 854 1TE:1996. 50% jeder Lieferung erfolgt in diversen Längen und Kurzlängen. 50% der restlichen Liefermenge erfolgt in Standardlieferlängen. Siehe Übersicht. Kurzlängen: 10-39m. Diverse Längen: 41-99m Ø 4.8mm, 41-119m Ø 6.4 bis 15.9mm, 41-79m Ø 19 bis 25.4mm.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (inch) Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

3/16"

4,8

3.0

±0.3

10,8

25.0

100

35

0.09

40

5501642

3520

3/16"

4,8

3.0

±0.3

10,8

25.0

100

35

0.09

80

5501643

3520

3/16"

4,8

3.0

±0.3

10,8

25.0

100

35

0.09

100

5501644

3500

1/4"

6,4

3.0

±0.3

12,4

25.0

100

45

0.11

40

5501647

1/4"

6,4

3.0

±0.3

12,4

25.0

100

45

0.11

80

5501648

3520

1/4"

6,4

3.0

±0.3

12,4

25.0

100

45

0.11

120

5501649

5/16"

7,9

3.0

±0.3

13,9

20.0

80

65

0.13

40

5501652

5/16"

7,9

3.0

±0.3

13,9

20.0

80

65

0.13

80

5501653

5/16"

7,9

3.0

±0.3

13,9

20.0

80

65

0.13

120

5501654

3/8"

9,5

3.0

±0.3

15,5

20.0

80

75

0.15

40

5501657

3/8"

9,5

3.0

±0.3

15,5

20.0

80

75

0.15

80

5501658

3/8"

9,5

3.0

±0.3

15,5

20.0

80

75

0.15

120

5501659

1/2"

12,7

3.0

±0.3

18,7

16.0

64

90

0.18

40

5501662

1/2"

12,7

3.0

±0.3

18,7

16.0

64

90

0.18

80

5501663

2480

1/2"

12,7

3.0

±0.3

18,7

16.0

64

90

0.18

120

5501664

5/8"

15,9

3.5

±0.4

22,9

16.0

64

115

0.26

40

5501667

1200

5/8"

15,9

3.5

±0.4

22,9

16.0

64

115

0.26

80

5501668

1200

5/8"

15,9

3.5

±0.4

22,9

16.0

64

115

0.26

120

5501669

1200

3/4"

19

3.5

±0.4

26

12.0

32

135

0.3

40

5501672

1120

3/4"

19

3.5

±0.4

26

12.0

32

135

0.3

80

5501673

1120

1"

25,4

4.0

±0.4

33,4

12.0

32

165

0.45

40

5501674

760

1"

25,4

4.0

±0.4

33,4

12.0

32

165

0.45

80

5501675

720

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Maintenance Brochure

Industrial Maintenance Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte