BUTANE PROPANE E - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

BUTANE PROPANE E

Mineralöl- und Benzinschlauch / Druckschlauch

Einsatzgebiet

LKW-Trommelschlauch für die Auslieferung von LPG. Entladen von LPG (flüssig oder gasförmig) oder Erdgas unter den in der Norm EN 1762 festgelegten Anwendungsbedingungen, LKW-Trommelschlauch oder andere Anwendungen in der Auslieferung.

Technische Merkmale

Flexibel und leicht. Hervorragender Biegeradius. Abriebfeste Decke. Elektrische Leitfähigkeit über die Schlauchseele und den Anschluß der Kupferlitzen. Geprickte Decke für die Förderung von brennbaren Gasen. Sehr gute Beständigkeit gegen Öl.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NBR LPG beständig, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

CR öl- und witterungsbeständig, schwarz, glatt < ID 25mm, fein stoffgemustert ≥ ID 25mm

Einsatztemperatur

-30°C to +70°C.

Elektrische Leitfähigkeit

leitfähige Seele, R<10^6Ω/lg, zwei Kupferlitzen für statische Entladung.

Norm und Zulassung

EN 1762:2017 Typ D.

Zusatzinformationen

DN 15.9mm: Lieferung in 40m mit max. 10% Kurzlängen. BUTANE PROPANE E+: gleiche Version aber mit vier Kupferlitzen.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

12,7

±0.5

5.0

22,7

±1.0

25.0

100

100

0.38

100

5500456

15,9

±0.5

5.0

25,9

±1.0

25.0

100

125

0.48

1

5015579

960

19

±0.5

6.0

31

±1.0

25.0

100

160

0.59

15

5028339

360

19

±0.5

6.0

31

±1.0

25.0

100

160

0.59

20

0071400

19

±0.5

6.0

31

±1.0

25.0

100

160

0.59

40

0071407

19

±0.5

6.0

31

±1.0

25.0

100

160

0.59

50

5015603

350

25

±0.5

6.5

38

±1.0

25.0

100

200

0.73

30

5014548

600

25

±0.5

6.5

38

±1.0

25.0

100

200

0.73

40

5014877

25

±0.5

6.5

38

±1.0

25.0

100

200

0.73

42

0060300

25

±0.5

6.5

38

±1.0

25.0

100

200

0.73

50

5015638

600

25

±0.5

6.5

38

±1.0

25.0

100

200

0.73

60

0070179

600

32

±0.5

6.5

45

±1.0

25.0

100

250

0.92

30

5015614

480

32

±0.5

6.5

45

±1.0

25.0

100

250

0.92

40

0060301

32

±0.5

6.5

45

±1.0

25.0

100

250

0.92

42

0060006

32

±0.5

6.5

45

±1.0

25.0

100

250

0.92

50

5009598

450

32

±0.5

6.5

45

±1.0

25.0

100

250

0.92

60

5014967

480

32

±0.5

6.5

45

±1.0

25.0

100

250

0.92

120

5015610

480

38

±0.5

7.0

52

±1.0

25.0

100

320

1.16

30

0060302

50

±0.6

8.0

66

±1.2

25.0

100

400

1.6

30

0060996

180

50

±0.6

8.0

66

±1.2

25.0

100

400

1.6

40

0060997

75

±0.6

9.0

93

±1.2

25.0

100

650

2.83

40

5009894

100

±1.6

10.0

120

±1.6

25.0

100

720

4.37

40

5513204

150

±2.0

12.0

174

±2.0

25.0

100

1000

7.94

20

5513205

40

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Oil & Petroleum Supply Chain

Oil and Petroleum Suply Chain Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte