ATLANTIS 10 - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

ATLANTIS 10

Mineralöl- und Benzinschläuche

Einsatzgebiet

Zur Entladung von Ölprodukten bei Quai- und Schiffsbetrieb. Für Kohlenwasserstoffe mit Aromatenanteil <50%.

Technische Merkmale

Flach aufrollbar. Optimales Design für Schlauchtrommelsysteme. Durch die glatte Seele geringer Reibungswiderstand. Länge ab 300m.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NBR, ölbeständig, schwarz, glatt, ölbeständig

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

CR, öl- und witterungsbeständig, schwarz, fein stoffgemustert, öl- und witterungsbeständig

Einsatztemperatur

-20°C to +82°C.

Elektrische Leitfähigkeit

integrierte Kupferlitze, R<0.5Ω/m (elektrische Leitfähigkeit auf Anfrage).

Schlaucharmaturen

Einbindung mit built-in End-Flex Flanschen oder Verpressung, Kupplungen gemäß EN 14420 (Fest- oder Losflansch, Gewinde, Camlock oder symmetrische Kupplung).

Zusatzinformationen

Test für Biegeradius bei Betriebsdruck unter 3.5bar. Gewichtsangabe der Schlauchleitung auf Anfrage.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Enlarged diameter (mm) Cuff length (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Max. Standard lieferlängen (m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

75

±0.6

6.0

87

±1

86

100

10.0

30

450

300

0

HOCHH061075

¤

75

±0.6

6.0

87

±1

86

100

15.0

45

450

300

0

HOCHH062075

¤

100

±1.6

7.0

114

±1

110

150

10.0

30

600

300

0

HOCHH061100

¤

100

±1.6

7.0

114

±1

110

150

15.0

45

600

300

0

HOCHH062100

¤

125

±2.0

7.0

139

±1

135

175

10.0

30

750

300

0

HOCHH061125

¤

125

±2.0

7.0

139

±1

135

175

15.0

45

750

300

0

HOCHH062125

¤

150

±2.0

7.0

164

±1

164

150

10.0

30

900

300

0

HOCHH061150

¤

150

±2.0

7.0

164

±1

164

150

15.0

45

900

300

0

HOCHH062150

¤

175

±2.0

7.0

189

±1

185

225

10.0

30

1050

300

0

HOCHH061175

¤

175

±2.0

7.0

189

±1

185

225

15.0

45

1050

300

0

HOCHH062175

¤

204

±2.0

7.0

218

±1

218

200

10.0

30

1200

300

0

HOCHH061204

¤

204

±2.0

7.0

218

±1

218

200

15.0

45

1200

300

0

HOCHH062204

¤

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Oil & Petroleum Supply Chain

Oil and Petroleum Supply Chain (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

End-Flex coupling - Dock applications

End-Flex coupling (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte