ASSAINIX - Drain sewer cleaning hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

ASSAINIX

Abwasser- und Kanalreinigung

Einsatzgebiet

Saugschlauch für Auslegerbetrieb an Kanalspülfahrzeugen.

Technische Merkmale

Sehr gute Knickfestigkeit bei kleinem Biegeradius Unterdruckfähig bis 0.8bar Vakuum Glatte Decke zur Vermeidung von Beschädigung durch scharfe Kanten an Kanaldeckeln Der Schlauch kann mit geraden und erweiterten Muffen produziert werden (von 3 bis 12mm), so dass alle Sorten von Kupplungen eingesetzt werden können. Hohe Abriebfestigkeit in abrasivem Einsatzbereich.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

SBR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahlspirale

Decke

SBR/NR, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +60°C.

Zusatzinformationen

Fertigung anderer Längen auf Anfrage.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

100

10.0

±2.5

120

±2.0

4.0

12

0.8

800

5.21

4,5

0060278

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Drain & Sewer Cleaning Brochure

Drain & Sewer Cleaning Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)