SOLVYKLER - Painting hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

SOLVYKLER

Lösungsmittel/Farben/Lacke und Firnisse

Einsatzgebiet

Ausrüstung von Hochleistungsfarbspritzgeräten. Druckförderung von ester-, keton- bzw. alkoholhaltigen Farben und zahlreichen Chemikalien.

Technische Merkmale

Decke abriebfest und gute Beständigkeit gegen diverse Chemikalien. Enthält keinerlei Silikon. Bei jeder Witterung und Temperatur flexibel. Elektrisch leitfähige Seele.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

EPDM, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

EPDM, grün, glatt

Einsatztemperatur

-30°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

leitfähige Seele, R<10^6Ω/m.

Schlaucharmaturen

Spezifische Schraub- bzw. Einpreßarmaturen.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

6

±0.4

3.3

12,6

±0.5

20.0

60

60

0.13

20

0060304

¤

6

±0.4

3.3

12,6

±0.5

20.0

60

60

0.13

40

0060305

6

±0.4

3.3

12,6

±0.5

20.0

60

60

0.13

80

0060306

3200

6

±0.4

3.3

12,6

±0.5

20.0

60

60

0.13

120

0060307

3240

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

70

0.16

20

0060308

¤

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

70

0.16

40

0060309

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

70

0.16

80

0060310

3280

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

70

0.16

120

0060311

3240

9

±0.5

3.5

16

±0.6

20.0

60

85

0.17

20

0060281

¤

9

±0.5

3.5

16

±0.6

20.0

60

85

0.17

40

0060282

9

±0.5

3.5

16

±0.6

20.0

60

85

0.17

80

0060283

3280

9

±0.5

3.5

16

±0.6

20.0

60

85

0.17

120

0060285

3240

10

±0.5

4.0

18

±0.6

20.0

60

90

0.22

20

0060312

¤

10

±0.5

4.0

18

±0.6

20.0

60

90

0.22

40

0060313

10

±0.5

4.0

18

±0.6

20.0

60

90

0.22

80

0060314

3280

10

±0.5

4.0

18

±0.6

20.0

60

90

0.22

120

0060315

3240

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

60

110

0.27

20

0060718

¤

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

60

110

0.27

40

0060719

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

60

110

0.27

80

0060720

2400

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

60

110

0.27

120

0060721

16

±0.8

4.0

24

±1.0

20.0

60

130

0.32

20

0070139

1200

16

±0.8

4.0

24

±1.0

20.0

60

130

0.32

40

0070140

1200

16

±0.8

4.0

24

±1.0

20.0

60

130

0.32

80

0070141

1200

20

±0.8

4.5

29

±1.0

20.0

60

150

0.44

20

0070142

¤

20

±0.8

4.5

29

±1.0

20.0

60

150

0.44

40

0070143

20

±0.8

4.5

29

±1.0

20.0

60

150

0.44

80

0070144

25

±1.2

4.5

34

±1.5

20.0

60

170

0.54

20

0070145

¤

25

±1.2

4.5

34

±1.5

20.0

60

170

0.54

40

0070146

25

±1.2

4.5

34

±1.5

20.0

60

170

0.54

80

0070147

800

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte