MULTIKLER - Painting hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

MULTIKLER

Lösungsmittel/Farben/Lacke und Firnisse

Einsatzgebiet

Ausrüstung von Hochleistungsfarbspritzgeräten. Druckförderung von Farben auf Benzol-, Toluol- bzw. Xylolbasis, Lacken, Firnissen und bestimmten Chemikalien.

Technische Merkmale

Decke abriebfest und gute Beständigkeit gegen diverse Chemikalien. Enthält keinerlei Silikon. Bei jeder Witterung und Temperatur flexibel. Elektrisch leitfähige Seele.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

NBR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

NBR/PVC, grün, glatt

Einsatztemperatur

-20°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

leitfähige Seele, R<10^6Ω/m.

Schlaucharmaturen

Spezifische Schraub- bzw. Einpreßarmaturen.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

6

±0.4

3.3

12,6

±0.5

20.0

60

60

0.14

40

0064197

2680

6

±0.4

3.3

12,6

±0.5

20.0

60

60

0.14

80

0064198

2640

6

±0.4

3.3

12,6

±0.5

20.0

60

60

0.14

120

0064199

2640

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

70

0.17

20

0064201

¤

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

70

0.17

40

0064202

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

70

0.17

80

0064203

2640

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

70

0.17

120

0064204

10

±0.5

3.75

17,5

±0.6

20.0

60

90

0.24

20

0064207

10

±0.5

3.75

17,5

±0.6

20.0

60

90

0.24

40

0064208

10

±0.5

3.75

17,5

±0.6

20.0

60

90

0.24

80

0064209

2240

10

±0.5

3.75

17,5

±0.6

20.0

60

90

0.24

120

0064210

2280

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

60

110

0.28

20

0064211

¤

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

60

110

0.28

40

0064212

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

60

110

0.28

80

0064213

1520

13

±0.6

4.0

21

±0.7

20.0

60

110

0.28

120

0064214

1440

16

±0.7

4.5

25

±0.8

20.0

60

130

0.38

20

0064215

¤

16

±0.7

4.5

25

±0.8

20.0

60

130

0.38

40

0064216

16

±0.7

4.5

25

±0.8

20.0

60

130

0.38

80

0064217

1360

16

±0.7

4.5

25

±0.8

20.0

60

130

0.38

120

0064218

1320

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte