TRELLVAST - Steam hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAST

Dampfschläuche

Einsatzgebiet

Industrielle Hochleistungsreinigung mit Dampf, Durchleiten von Sattdampf und übererhitztem Dampf bei Temperaturen bis +164°C/BD 6bar.

Technische Merkmale

Abriebfest und witterungsbeständig. Dampfschlauch mit Textileinlagen.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

ID ≤ 25mm: EPDM, ID > 25mm: SBR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textilgeflechte

Decke

ID≤25mm: EPDM, schwarz, glatt. ID > 25mm: SBR, schwarz, stoffgemustert, schwarz

Einsatztemperatur

Heißwasser: -40°C bis +120°C bei 20bar. Sattdampf bzw. überhitzter Dampf: +164°C bei 6bar

Elektrische Leitfähigkeit

Seele und Decke, R<10^6Ω/lg.

Norm und Zulassung

ISO 6134:2017 Typ 1 Klasse A (ID≤25mm).

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

19

±0.5

7.0

33

±1.0

6.0

60

190

0.77

40

5015539

25

±0.5

7.5

40

±1.0

6.0

60

250

1.06

20

5015540

25

±0.5

7.5

40

±1.0

6.0

60

250

1.06

40

5015541

32

-0/+1

8.25

48,5

±1.0

6.0

60

250

1.25

40

0202366

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Oil & Petroleum Supply Chain

Brochure  

Download (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Verwandte Produkte