SUPERVAST - Steam hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

SUPERVAST

Dampf

Einsatzgebiet

Industrielle Hochleistungsreinigung mit Satt- und Heissdampf in Heizungssystemen, insbesondere in öllastingen Anwendungen. Für den Einsatz in der Petrochemie, Bauindustrie, im Schiffsbau und der chemischen Industrie.

Technische Merkmale

Ölbeständige Decke. Vielseitig einsetzbar. Sehr flexibel. Hohe Hitzebeständigkeit. Chemikalienbeständig. Langlebig und betriebssicher. Entspricht internationaler Normen.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

EPDM, schwarz, glatt

Karkasse

Stahldrahtgeflecht

Decke

CSM, rot, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

Heißwasser: -40°C bis +120°C bis 60bar. Sattdampf: +210°C bis 18bar. Überhitzter Dampf: +230°C bis 18bar.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele, R<10^6Ω/lg.

Norm und Zulassung

ISO 6134:2017 Typ 2 Klasse B.

Schlaucharmaturen

Nur mit geeigneten Schalenarmaturen einsetzen.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (Dampf) (bars) Berstdruck (bars) Betriebsdruck (Wasser) (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

19

±0.5

7.0

33

±1.0

18

180

60

190

0.77

20

5015531

19

±0.5

7.0

33

±1.0

18

180

60

190

0.77

30

5015570

25

±0.5

7.5

40

±1.0

18

180

60

250

1.06

20

5015534

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Oil & Petroleum Supply Chain

Brochure  

Download (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Verwandte Produkte