PETROVAST - Steam hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PETROVAST

Einsatzgebiet

Für den Einsatz in Sattdampf bzw. überhitzten Dampfsystemen entwickelt. Einsatz in Chemie und Petrochemie, sowie Bauindustrie und Schiffsbau.

Technische Merkmale

Vielseitig einsetzbar. Sehr flexibel. Hohe Hitzebeständigkeit. Chemikalienbeständig. Langlebig und betriebssicher. Entspricht internationalen Normen.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

EPDM, schwarz, glatt

Karkasse

Stahldrahtgeflecht

Decke

EPDM, schwarz, stoffgemustert

Einsatztemperatur

Wasser: -40°C bis +120°C/60bar. Sattdampf: +210°C/18bar. Überhitzter Dampf: +230°C/18bar

Elektrische Leitfähigkeit

Seele und Decke, R<10^6Ω/lg.

Norm und Zulassung

ISO 6134:2017 Typ 2 Klasse A.

Zusatzinformationen

Weitere Längen und Abmessungen auf Anfrage.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (Dampf) (bars) Berstdruck (bars) Betriebsdruck (Wasser) (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

9,5

±0.5

6.0

21,5

±1.0

18

180

60

120

0.41

20

5014990

9,5

±0.5

6.0

21,5

±1.0

18

180

60

120

0.41

40

5014991

13

±0.5

6.0

25

±1.0

18

180

60

130

0.48

20

5014992

13

±0.5

6.0

25

±1.0

18

180

60

130

0.48

40

5014993

16

±0.5

7.0

30

±1.0

18

180

60

160

0.67

20

5014994

16

±0.5

7.0

30

±1.0

18

180

60

160

0.67

40

5014995

19

±0.5

7.0

33

±1.0

18

180

60

190

0.77

15

5014982

19

±0.5

7.0

33

±1.0

18

180

60

190

0.77

20

5014983

19

±0.5

7.0

33

±1.0

18

180

60

190

0.77

40

5014984

19

±0.5

7.0

33

±1.0

18

180

60

190

0.77

60

5014985

25

±0.5

7.5

40

±1.0

18

180

60

250

1.06

15

5014986

¤

25

±0.5

7.5

40

±1.0

18

180

60

250

1.06

20

5014987

25

±0.5

7.5

40

±1.0

18

180

60

250

1.06

40

5014988

25

±0.5

7.5

40

±1.0

18

180

60

250

1.06

60

5014989

32

±0.5

8.0

48

±1.0

18

180

60

320

1.38

20

5014996

32

±0.5

8.0

48

±1.0

18

180

60

320

1.38

40

5014997

38

±0.5

8.0

54

±1.2

18

180

60

380

1.6

20

5014998

51

±0.7

9.0

69

±1.4

18

180

60

500

2.4

20

5014999

51

±0.7

9.0

69

±1.4

18

180

60

500

2.4

40

5513540

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Oil & Petroleum Supply Chain

Brochure  

Download (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

Download (pdf)

Verwandte Produkte