Folienwickelschläuche/Chemisches und korrosives Produkt
Saug- und Druckförderung einer Vielzahl von Chemikalien sowie sehr aggressiver oder höchst korrosiver chemische Abfallprodukte. Ausrüstung von Tankwagen, Tankwaggons und ortsfesten Anlagen der chemischen Industrie.
Einfache Handhabung aufgrund kleinster Biegeradien. Einsatz in einem großen Temperaturbereich. Geeignet für die verschiedensten Chemikalien.
Technische Zeichnung
Edelstahl 304L (1.4306). Auf Anfrage: Edelstahl 316L (1.4404).
PTFE-Folie, null
PP Gewebe, PP und PET Lagen
Beschichtetes PVC-Gewebe, rot, gewellt
Edelstahl.
-30°C to +115°C.
≤2.5Ω/m für ID<50mm, ≤1.0Ω/m für ID≥50mm.
EN 13765:2018. ADR.
Einpressarmaturen, lieferbar in allen handelsüblichen Ausführungen: - Guillemin, standard oder drehbar - Kamlockkupplungen in Standardausführung oder mit Sicherung - Aussen- und Innengewinde (BSP, NPT, etc.) - Fest- und Losflansch ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.
Schlauchleitungen mit werksseitig eingepressten Armaturen werden auf Anfrage mit einem Prüfzertikat ausgeliefert.
Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebsdruck (bars) | Berstdruck (bars) | Unterdruck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Max. Standard lieferlängen (m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 |
37 |
14.0 |
56 |
0.9 |
100 |
0.86 |
30 |
30 |
5513295 |
• |
32 |
43 |
14.0 |
56 |
0.9 |
120 |
1.1 |
30 |
30 |
5513296 |
30 |
40 |
52 |
14.0 |
56 |
0.9 |
140 |
1.6 |
30 |
30 |
5513297 |
30 |
50 |
62 |
14.0 |
56 |
0.9 |
180 |
1.9 |
30 |
30 |
5513298 |
• |
65 |
78,5 |
14.0 |
56 |
0.9 |
200 |
3.06 |
30 |
30 |
5513299 |
30 |
80 |
95 |
14.0 |
56 |
0.9 |
280 |
3.4 |
30 |
30 |
5513300 |
• |
100 |
121 |
14.0 |
56 |
0.9 |
400 |
5.53 |
30 |
30 |
5513301 |
30 |
125 |
149 |
14.0 |
56 |
0.9 |
450 |
8.36 |
15 |
1 |
5603668 |
30 |
150 |
180 |
14.0 |
56 |
0.9 |
500 |
16.0 |
20 |
1 |
5603669 |
30 |
200 |
234 |
14.0 |
56 |
0.9 |
740 |
22.5 |
20 |
1 |
5603670 |
30 |
250 |
297 |
14.0 |
56 |
0.9 |
920 |
31.0 |
12 |
1 |
5603671 |
30 |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)