PHARMAKLER UPE

PHARMAKLER UPE

Schläuche für die Chemie- und Petrochemie/Transfer

Einsatzgebiet

Ausrüstung von ortsfesten und mobilen Anlagen der chemischen und pharmazeutischen Industrie. Saug- und Druckförderung der meisten aggressiven Medien wie z.B. Säuren höherer Konzentration, stark aromatische, chlor- oder sauerstoffhaltige Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe mit einem Benzolanteil bis 100 %.

Technische Merkmale

Vielseitige Verwendungsmöglichkeit, Eignung für die meisten Chemikalien. Kann in explosionsgefährdeten Bereichen sicher eingesetzt werden. Die Seele erfüllt die Anforderungen der FDA und der EU 10/2011 für Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Vollkommen glatte Seele, daher leichte Schlauchreinigung mit Dampf möglich bis +140°C über 30 Minuten. Leichte Handhabung durch hohe Flexibilität und geringe Biegeradien. Hohe mechanische Festigkeit. Nicht abfärbende Schlauchdecke. Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Alterung, Witterung und Ozoneinwirkung aufgrund der gleichzeitig abriebfesten und korrosionsbeständigen Schlauchdecke.

Übersicht

Seele

UPE (ultrahochmolekulares Polyethylen), weiß, glatt, mit schwarzem Streifen

Karkasse

synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahlspiralen

Decke

NBR, grün, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-40°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Decke R<10^8Ω/lg. Durchgangwiderstand R<10^9Ω. Schlauchseele <1MOhm.

Norm und Zulassung

EN 12115.

Schlaucharmaturen

Alle handelsüblichen Armaturen für Chemikalienschläuche: vollsymmetrische Guillemin-Kupplungen, Rohrverschraubungen, Flanschstutzen, Tankwagenkupplungen usw. Befestigung durch Einpressen bzw. Klemmbacken oder Schellen möglich.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

25

±0.5

6.0

37

±1.0

10.0

40

0.9

60

0.93

20

5012830

25

±0.5

6.0

37

±1.0

10.0

40

0.9

60

0.93

40

5012831

32

±0.5

6.0

44

±1.0

10.0

40

0.9

85

1.14

20

5012832

80

32

±0.5

6.0

44

±1.0

10.0

40

0.9

85

1.14

40

5012833

80

38

±0.5

6.5

51

±1.0

10.0

40

0.9

135

1.37

20

5012834

38

±0.5

6.5

51

±1.0

10.0

40

0.9

135

1.37

40

5012835

50

±0.7

7.75

65,5

±1.2

10.0

40

0.9

185

2.21

20

5012836

50

±0.7

7.75

65,5

±1.2

10.0

40

0.9

185

2.21

40

5012837

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Chemical Brochure

Brochure  

Download (pdf)

Food Contact Certificate

Certificate  

Download (pdf)

Handling guideline

Guidelines  

Download (pdf)

Storage guideline

Guidelines  

Download (pdf)