PERFORMER CR-EPDM - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PERFORMER CR-EPDM

Chemische und korrosive Produkte/Handling

Einsatzgebiet

Saug- und Druckschlauch für korrosive, leicht aggressive Produkte wie Säuren und Laugen (s. Beständigkeitsliste).

Technische Merkmale

Hervorragende Korrosionsbeständigkeit. Geringe Einbaukosten. Sehr gute Deckenbeständigkeit gegen zufällige Chemikalienspritzer Kann 15 Minuten bei +130° C ausgedämpft werden. Dämpft Vibration, Geräusche und Druckstöße. Muffenenden können mit den unterschiedlichsten Armaturen versehen werden. Schlauch kann als Länge mit integrierten (einvulkanisierten) END-FLEX®-Flanschen gefertigt werden.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

EPDM, schwarz, glatt

Karkasse

Synthetische Textileinlagen

Decke

EPDM, witterungsbeständig, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele, R<1MOhm/m.

Schlaucharmaturen

Standard Stahlflansche END-FLEX® für Bohrung PN10/16/20 (ASA150). Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Zusatzinformationen

Anfertigung der Schläuche mit glatten oder erweiterten Muffen.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Enlarged diameter (mm) Cuff length (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Max. Standard lieferlängen (m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

100

-0/+1

120

±2.0

112

110

10.0

30

800

3.76

20

0

HOCHH056100

¤

125

-0/+1

145

±2.0

145

125

10.0

30

1000

4.6

20

0

HOCHH056125

¤

150

-0/+1

170

±2.0

170

150

10.0

30

1200

5.45

20

0

HOCHH056150

¤

175

-0/+1

195

±2.0

195

175

10.0

30

1400

6.31

10

0

HOCHH056175

¤

200

-0/+2

220

±2.0

220

200

10.0

30

1600

7.16

12

0

HOCHH056200

¤

250

-0/+2

270

±2.5

273

250

10.0

30

2000

8.87

12

0

HOCHH056250

¤

300

-0/+2

320

±2.5

325

375

10.0

30

2500

10.56

12

0

HOCHH056300

¤

350

-0/+2

373

±3.0

375

375

10.0

30

3000

13.86

12

0

HOCHH056350

¤

400

-0/+2

423

±3.0

425

500

10.0

30

3400

15.78

12

0

HOCHH056400

¤

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

End-Flex Coupling Sheet

End-Flex Coupling Sheet (PDF)  

Download

Chemical Industry Brochure

Chemical Industry Brochure (PDF)  

Download

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

End-Flex coupling - Dock applications

End-Flex coupling (PDF)  

Download (pdf)