CHEMIKLER UPE - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CHEMIKLER UPE

Chemische und korrosive Produkte/Transfer

Einsatzgebiet

Saug- und Druckförderung der meisten aggressiven Medien wie z.B. Säuren höherer Konzentration, stark aromatische, chlor- oder sauerstoffhaltige Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe mit einem Benzolanteil bis 100% Entleeren von Tankwagen und Tankwaggons Ausrüstung von ortsfesten und mobilen Anlagen der chemischen Industrie.

Technische Merkmale

Vielseitige Verwendungsmöglichkeit, Eignung für die meisten Chemikalien. Hohe mechanische Festigkeit. Leichte Handhabung und geringe Biegeradien. Die Beschaffenheit der Schlauchseele entspricht den folgenden amerikanischen Bestimmungen FDA 21.CFR.177.1520. Vollkommen glatte Innenwand, daher leichte Schlauchreinigung mit Dampf bei +140°C bis max. 30 Minuten möglich. Die Schlauchdecke verhält sich ausgezeichnet sowohl gegen Alterung, Witterung und Ozon als auch Abrasion und Chemikalien. Kann mit handelsüblichen Kupplungen für Chemieschläuche eingebunden oder verpresst werden. Der Schlauch kann auch für den Transport von wässrigen, sauren, alkoholhaltigen oder fettigen Lebensmitteln eingesetzt werden.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

UPE (ultrahochmolekulares Polyethylen), schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahlspiralen

Decke

EPDM, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-40°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Leitfähige UPE-Seele und Kautschukdecke, R≤1MOhm/lg.

Norm und Zulassung

EN12115. EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006, 10/2011. FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.1520.

Schlaucharmaturen

Alle handelsüblichen Armaturen für Chemikalienschläuche: vollsymmetrische Guillemin-Kupplungen, Rohrverschraubungen, Flanschstutzen, Tankwagenkupplungen usw. Befestigung durch Einpressen bzw. Klemmbacken oder Schellen (Seliger).

Zusatzinformationen

Dieser Schlauch wurde durch das französische Institut INERIS geprüft und für den Einsatz in ATEX Zonen zugelassen. ID>100mm: Nicht in der Norm EN12115 enthalten.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

0.9

55

0.65

20

0061702

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

0.9

55

0.65

40

0061703

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

0.9

70

0.76

20

0060267

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

0.9

70

0.76

40

0060268

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

0.9

90

0.97

20

0061704

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

0.9

90

0.97

40

0061705

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

0.9

105

1.24

20

0061706

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

0.9

105

1.24

40

0070243

50

±0.7

8.0

66

±1.2

16.0

64

0.9

140

1.84

20

0060269

50

±0.7

8.0

66

±1.2

16.0

64

0.9

140

1.84

40

0060270

63

±0.8

8.0

79

±1.2

16.0

64

0.9

180

2.58

20

5513104

63

±0.8

8.0

79

±1.2

16.0

64

0.9

180

2.58

40

5513105

65

±0.8

8.0

81

±1.2

16.0

64

0.9

185

2.62

20

0061709

160

65

±0.8

8.0

81

±1.2

16.0

64

0.9

185

2.62

40

0061710

160

75

±0.8

8.0

91

±1.2

16.0

64

0.9

215

3.2

20

0060271

75

±0.8

8.0

91

±1.2

16.0

64

0.9

215

3.2

40

0060272

100

±0.8

8.0

116

±1.6

16.0

64

0.9

280

4.17

20

0061713

100

±0.8

8.0

116

±1.6

16.0

64

0.9

280

4.17

40

0061714

125

±1.0

10.0

145

±2.0

16.0

48

0.9

750

6.26

10

0070333

80

150

±1.0

11.0

172

±2.0

16.0

48

0.9

900

7.73

10

5011101

150

±1.0

11.0

172

±2.0

16.0

48

0.9

900

7.73

20

5011102

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Chemical Industry Brochure

Chemical Industry (PDF)  

Download

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Download (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)