CHEMIKLER L-UPE - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CHEMIKLER L-UPE

Chemische und korrosive Produkte/Transfer

Einsatzgebiet

Saug- und Druckförderung fast aller aggressiven Medien wie z.B. Säuren höherer Konzentration, stark aromatische, chlor- oder sauerstoffhaltige Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe mit einem Benzolanteil bis 100 %. Ausstattung von LKW für die Auslieferung von aggressiven Medien und Öl. Be-und Entladen von Tankwagen und Tankwaggons.

Technische Merkmale

Äußerst leicht und flexibel. Einfache Handhabung. Besonders kleine Biegeradien durch die gewellte Decke. Vollkommen glatte Innenwand, daher leichte Schlauchreinigung mit Dampf bei +140°C bis max. 30 Minuten möglich. Die Schlauchseele entspricht den FDA Richtlinien.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

UPE (ultrahochmolekulares Polyethylen), schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahlspiralen

Decke

EPDM chemikalien- und witterungsbeständig, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-40°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele, R≤10^6Ω/lg.

Norm und Zulassung

EN 12115.

Schlaucharmaturen

Es sind speziell entwickelte Kupplungen verfügbar. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Zusatzinformationen

Aufgrund seiner elektrischen Eigenschaften ist der Schlauch geeignet für den Einsatz in ATEX Zonen.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

50

±0.6

66

±1.2

10.0

40

0.9

150

1.77

40

5600142

75

±0.6

91

±1.2

10.0

40

0.9

250

2.67

40

5013750

100

±0.8

116

±1.6

10.0

40

0.9

350

3.79

1

5600325

80

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Chemical Industry Brochure

Chemical Industry Brochure (PDF)  

Download

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Download

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)