CHEMIKLER D-EPDM - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CHEMIKLER D-EPDM

Chemische und korrosive Produkte/Transfer

Einsatzgebiet

Druckförderung von korrosiven Chemikalien wie Ketonen, Alkoholen, Säuren. Ausrüstung von Anlagen, Be- und Entladen von Straßen- und Schienentankfahrzeugen sowie von Frachtschiffen.

Technische Merkmale

Ausgezeichnetes Verhalten der Schlauchseele gegenüber Korrosion und Abrasion. Sehr hohe mechanische Festigkeit. Glatte Schlauchseele. Schlauchreinigung mit Dampf bei +130°C bis max. 30 Minuten möglich.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

EPDM, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textilgeflechte

Decke

EPDM, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-40°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele und Decke, R≤10^6Ω/lg.

Norm und Zulassung

EN 12115.

Schlaucharmaturen

Alle handelsüblichen Armaturen für Chemikalienschläuche: vollsymmetrische Guillemin-Kupplungen, Rohrverschraubungen, Flanschstutzen, Tankwagenkupplungen usw. Befestigung durch Einpressen bzw. Klemmbacken oder Schellen.

Zusatzinformationen

Aufgrund seiner elektrischen Eigenschaften ist der Schlauch geeignet für den Einsatz in ATEX Zonen.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

125

0.55

20

5500283

160

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

125

0.55

40

5500284

160

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

150

0.68

20

5500285

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

150

0.68

40

5500286

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

175

0.82

20

5500287

120

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

175

0.82

40

5500288

120

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

225

0.96

20

5500289

160

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

225

0.96

40

5500290

160

50

±0.7

8.0

66

±1.2

16.0

64

275

1.52

20

5500291

50

±0.7

8.0

66

±1.2

16.0

64

275

1.52

40

5500292

63

±0.8

8.0

79

±1.2

16.0

64

300

1.89

20

5500293

120

63

±0.8

8.0

79

±1.2

16.0

64

300

1.89

40

5500294

120

75

±0.8

8.0

91

±1.2

16.0

64

350

2.27

20

5500295

75

±0.8

8.0

91

±1.2

16.0

64

350

2.27

40

5500296

100

±0.8

8.0

116

±1.6

16.0

64

450

2.95

20

5500301

80

100

±0.8

8.0

116

±1.6

16.0

64

450

2.95

40

5500302

80

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Chemical Industry Brochure

Chemical Industry Brochure (PDF)  

Download

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)